Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Perfil da folga :
Alternante
-
Core Type :
Cage
-
Classe dos dispositivos de proteção contra surtos :
DH
Características elétricas
-
Corrente de descarga (nominal) (kA):
10
-
Tensão de impulso 1.2/50μs (Positivo) (kV):
106
-
Corrente de impulso relâmpago íngreme – 1/20μs @ 10kA (kV):
43
-
Tensão Residual (Corrente Nominal) (kV):
39.5
-
Corrente de curto-circuito (kA):
40
-
Tensão operacional contínua (Uc) (kV):
12
-
Qrs (C):
.5
-
Tensão nominal (Ur) (kV):
15
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Vermelho
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M12
-
Força em cantilever SSL (kN):
350
Dimensões
-
Diâmetro interno da bainha :
104 mm [ 4.1 in ]
-
Shed Outside Diameter :
123 mm [ 4.84 in ]
-
Peso do Produto (kg):
1.8
-
Altura do produto (mm):
183
-
Distância de fuga :
380 mm [ 380 in ]
Condições de uso
-
Resistência à frequência de energia (molhado) (kV):
47
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Distribution
Normas da indústria
-
Classificação BIL (kV):
106
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
3