Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Vantagens

  • Constante de tempo rápida (400 milissegundos em líquidos)
  • Padrões fornecidos com tolerância de ± 0,2 °C (0 °C a 70 °C)
  • Tolerâncias personalizadas disponíveis sob consulta
  • Faixa de temperatura de -40ºC a +125ºC  
  • Tempo de resposta curto 
  • Ponta de diâmetro pequeno 
  • Vários comprimentos de fios disponíveis

Aplicações

  • O tamanho reduzido permite detecção de temperatura localizada
  • Pequenas sondas médicas
  • Sensor de microfluxo  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor NTC discreto  Termistor NTC

  • Resistance Tolerance (at 25°C) (%) ± .88

  • Tolerância Valor-β (%) ±.5

Dimensões

  • Lead Wire Length  56 mm [ 2.205 in ]

Condições de uso

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) 30

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NTC0036

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo