Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selável  Sim

  • Tipo de acessório de conexão e retenção de conector e contato  TPA (Garantia da posição do terminal)

Recursos de configuração

  • Número de posições  12

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Verde

  • Material do produto primário  PA 66 GF

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-J4A-DDWL

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.