Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Acelerômetro IEPE modelo 805 TO-5
MEAS
|
MEAS 805
O modelo 805 é um acelerômetro IEPE de montagem adesiva miniaturizado fabricado sobre uma barra TO-5 de 3 pinos.
Está disponível em faixas dinâmicas de ±50 g e ± 500 g e oferece uma resposta de frequência contínua a 15 kHz. O acelerômetro conta com uma construção hermética em uma configuração de barra TO-5. O modelo 805 incorpora um cristal de cerâmica piezo estável e um amplificador conversor de carga integrado em uma estrutura 100% blindada adequada para muitas aplicações OEM incorporadas.
O acelerômetro é oferecido em duas configurações; um para montagem adesiva e outro para montagem de rebite.
VANTAGENS
Acelerômetro da série TO-5
Interface IEPE de 2 fios
Aplicações incorporadas, de baixo custo
Largura de banda ampla de até 15 kHz
Faixa de ±50 g e ±500 g
Largura de banda larga até 15 kHz
Hermeticamente vedado
Faixa de operação de -40 °C a +100 °C
Design de caixa aterrada
Perguntas frequentes
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.