Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel | Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue
-
Tipo de estrutura
Plugue reto
Recursos de configuração
-
Número de posições
21
-
Número de posições de energia
0 | 21
-
Número de posições de sinal
0 | 21
-
Contatos pré-carregados
Não
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura
Cádmio, O.D. | Cádmio O.D.
-
Material de base da estrutura
Alumínio | Alumínio 6061-T6
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado
Não
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
13
-
Gênero Reverso
Não
-
Disposição do layout de contato
23 – 21 | Circular
-
Tipo de contato do conector circular
Pino/Soquete | Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre) | Montagem em painel
-
Código de Polarização
B | Normal
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado | Polarização
-
Retenção de compatibilidade
Com | Sem
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamanho da estrutura do conector circular
23 | H (23)
-
Alinhamento chaveado
Clocking
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²)
.52 – 1.31 | .61 – 1.21
-
Tamanho do fio (AWG)
16 – 20 | 20 – 16
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal | Energia
-
Blindado
Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D38999-DTS24L