Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cabo a Painel

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Receptáculo

  • Tipo de estrutura  Receptáculo de contraporca

Recursos de configuração

  • Número de posições  7

  • Número de posições de energia  0

  • Número de posições de sinal  7

  • Contatos pré-carregados  Não | Sim

Características do corpo

  • Material de revestimento da estrutura  Cádmio O.D.

  • Material de base da estrutura  Alumínio

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Dielétrico rígido/silício

  • Hermeticamente selado  Não

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 7.5

  • Gênero Reverso  Não

  • Disposição do layout de contato  11 – 99

  • Tipo de contato do conector circular  Pino | Sem pino | Sem soquete | Soquete

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Código de Polarização  A | B | C | D | E | N

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Tamanho da estrutura do conector circular  11

  • Alinhamento chaveado  Clocking

Dimensões

  • Tamanho do fio (mm²) .2 – .52

  • Tamanho do fio (AWG) 24 – 20

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D38999-DTS14X

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo