Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossa manga envoltória Raychem CRSM se ajusta facilmente ao cabo para reparar a capa externa e vedá-lo contra umidade.

Nossas mangas envoltórias Raychem CRSM de reparo de cabos são projetadas usando a tecnologia de termorretração. O sistema de fechamento consiste em um perfil de trilho elevado e um canal de aço inoxidável que pode ser instalado sem ferramentas especiais. Quando o calor é aplicado nas mangas de reparo de capa de cabo envoltórias termorretráteis, elas se retraem firmemente até o diâmetro extrudado menor original e para a forma do cabo. Seu vedante de derretimento a quente fornece uma vedação ambiental confiável. A manga envoltória de reparo de cabos é livre de halógenos e estabilizada contra a radiação UV, o que garante confiabilidade a longo prazo em ambientes adversos.

As mangas envoltórias são usadas principalmente como isolamento, vedação ou como material de recapeamento para cabos de alimentação de 1000 V, bem como reparo de capa de cabos em cabos de alimentação de média tensão, também podendo ser usadas como proteção para vários substratos. 

Nosso sistema envoltório é muito fácil de instalar e é particularmente adequado quando o espaço de instalação é restrito ou de difícil acesso.

barra

Principais características

  • Ajuste rápido e fácil graças ao canal que pode ser instalado sem ferramentas especiais
  • Sistema de fechamento confiável e vedação ambiental com excelente ligação
  • Material de poliolefina reticulada, livre de halógenos e não corrosiva
  • Em Em conformidade com REACH e RoHS
  • Vida útil ilimitada quando armazenada em condições normais
  • Qualificada para ANSI C119.1 e EN 50393:2015
barra
barra
  1. Instalação da manga de reparo CRSM (em inglês)

Saiba como instalar rapidamente a manga de reparo termo retrátil CRSM Raychem da TE Connectivity.

barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Para qual aplicação a manga envoltória CRSM Raychem da TE pode ser usada?

Resposta: Nossas mangas envoltórias Raychem podem ser usadas para reparar a capa externa do cabo e vedá-lo contra umidade. O sistema de fechamento consiste em um perfil de trilho elevado e um canal de aço inoxidável.

 

Pergunta: Com que tipo de cabo posso usar a manga envoltória?

Resposta: Nossas mangas envoltórias são para isolamento, vedação ou para material de recapeamento de cabos de alimentação de 1000 V, bem como para o reparo de capas de cabos de alimentação de média tensão. Elas também podem ser usadas como proteção em vários substratos, onde o espaço de instalação é restrito ou de difícil acesso.

 

Pergunta: Do que são feitas as mangas envoltórias termorretráteis? 

Resposta: As mangas envoltórias são feitas do nosso material termorretrátil Raychem. Essa poliolefina reticulada de parede média especialmente formulada se retrai até seu diâmetro extrudado menor original quando o calor é aplicado. O material termorretrátil é composto de materiais poliméricos expostos a um feixe de elétrons de alta energia que causa reticulação permanente, ou união intermolecular, de moléculas adjacentes. Devido à reticulação, o material termorretrátil perde suas propriedades de fusão, permitindo que ele seja aquecido a temperaturas além do ponto de fusão cristalina sem derreter. Acima dessa temperatura, a termorretração pode ser expandida e conformada em formas que permanecerão em posição enquanto a temperatura diminui abaixo do ponto de fusão cristalina novamente.

Quando instaladas corretamente, nossas mangas de reparo termorretráteis Raychem são produtos de longa duração que ajudarão você a melhorar a conectividade e a confiabilidade da sua rede por décadas.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Revestimento de adesivo  Sim

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Power Component Options  Channels & Clips | Channels Included

  • Estilo de revestimento  Em linha

  • Tipo do produto do envoltório do cabo de passagem  Sleeve

  • Estilo de parede (excluindo adesivo)  Único

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  Poliolefina reticulada

  • Maleabilidade  Semirrígido

  • Razão de encolhimento  >3:1

Acessório mecânico

  • Reforço Mecânico  Não

Dimensões

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm) 21 | 27 | 32 | 43 | 50 | 65 | 68 | 86 | 115 | 120 | 150 | 160 | 200

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (in) .826 | 1.062 | 1.259 | 1.692 | 1.968 | 2.559 | 2.677 | 3.385 | 4.527 | 4.724 | 5.905 | 6.299 | 7.874

  • Compatible Cable Diameter (Min) (mm) 11 | 17 | 24 | 31 | 32 | 33 | 39 | 56 | 60 | 103 | 105

  • Compatible Cable Diameter (Min) (in) .433 | .669 | .944 | 1.22 | 1.259 | 1.299 | 1.535 | 2.204 | 2.362 | 4.055 | 4.133

  • Espessura da parede  Médio

  • Espessura da parede recuperada (Max) (mm) 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.4

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 34 | 35 | 53 | 54 | 84 | 85 | 86 | 107 | 108 | 143 | 144 | 198 | 203 | 250 | 257

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) 1.338 | 1.377 | 2.086 | 2.125 | 3.307 | 3.346 | 3.385 | 4.212 | 4.251 | 5.629 | 5.669 | 7.795 | 7.992 | 9.842 | 10.11 | 10.118

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 9 | 10 | 13 | 15 | 20 | 21 | 27 | 28 | 29 | 36 | 50 | 55 | 91

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .354 | .393 | .511 | .59 | .787 | .826 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.41 | 1.96 | 2.16 | 3.58

  • Comprimento do produto (mm) 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 870 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000

  • Comprimento do produto (in) 5.905 | 7.874 | 9.842 | 9.846 | 11.811 | 13,779 | 14.763 | 15.748 | 19.685 | 23.622 | 29.527 | 29.59 | 34.251 | 39.37 | 47.244 | 59.055 | 78.74

Condições de uso

  • Tipo de resistência a fluidos  Hydrocarbons | Transformer Oil

  • Resistência Ambiental  Bloqueio de água | Chuva | Contaminated Water | Desagregação | Salt Water | Umidade

  • Requisito de inflamabilidade  Sem retardador de chamas

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Contra impacto mecânico ou dano | Contra o impacto mecânico

  • Resistência térmica  Aplicável para altas temperaturas | Aplicável para baixas temperaturas

  • Power Component Application Type  Underground

  • Certificado de construção naval-offshore  Não | Sim

  • Estabilizado por UV  Sim

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  ANSI C119.1 | EN 50393 | HD631.2 | IEC 60684-2 | IEC 60684-3-214 | IEC 60684-3-246 | IEC 60684-3-247

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Outro

  • Uso do produto  Cable Jacketing | Reparo da capa de cabo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CRSM

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo