• Installation Technology  Cold Applied Energised Installation

  • Tipo de produto de cobertura isolante LV/MV  Cobertura de recorte

  • Tipo de isolador/ANSI  ANSI

Recursos de configuração

  • Visual Inspection  No

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 25 | ≤ 35

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza

  • Material do isolador  Polímero | Porcelana

  • Material do produto primário  Poliolefina reticulada

Dimensões

  • Faixa de diâmetro do núcleo do isolador (mm) 0 – 72 | 0 – 67 | 0 – 20

  • Faixa de diâmetro do núcleo do isolador (in) 0 – 2,63 | 0 – 2,95 | 0 – 2,85 | 0 – 0,8

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) 0 – 105

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Distribution

  • Equipamento  Fusível de recorte

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  RUS

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BCAC-CUTOUT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo