AMPOWER é ideal para geração e distribuição de energia

Os terminais e as emendas AMPOWER da TE Connectivity oferecem uma solução de alta qualidade projetada especificamente para cabos grandes e para fornecer máxima condutividade, excelente resistência mecânica e desempenho elétrico.

Os terminais e as emendas AMPOWER são feitos de cobre tubular sem união de alta qualidade para excelente condutividade. Nosso processo especial de revestimento em estanho inibe a corrosão e fornece serviço sem problemas. Um processo especial de estampagem converte o tubo de cobre em uma língua retangular de espessura dupla com uma seção de transferência forte curta. Esses fatores se somam à crimpagem do terminal AMPOWER formulada para produzir condutividade e resistência excelentes.

 

Com a nossa crimpagem de compressão, a TE oferece uma tecnologia confiável que é completamente mecânica e controlável da primeira à última crimpagem, eliminando variáveis comuns a outros métodos de crimpagem, como temperaturas de fusão, composição de fluxo, gases presos ou oxidação.

 

Os terminais e as emendas AMPOWER são ideais para geração e distribuição de energia. Isso torna os equipamentos elétricos sujeitos à operação contínua, como geradores, motores e soldadores, uma aplicação perfeita para produtos AMPOWER. Além disso, outras aplicações incluem interconexões de fontes de alimentação com computadores e equipamentos periféricos.

 

Os terminais de desconexão rápida AMPOWER foram projetados especificamente para uso na indústria de transporte, uma vez que fornecem um meio altamente confiável e econômico de terminação de grandes cabos de alimentação. Eles são ideais para uma variedade de aplicações como motores, geradores, transformadores, além de inúmeros outros equipamentos elétricos submetidos a choque e vibração, bem como longos períodos contínuos de operação.