Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo :
Primário
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
1
-
Número de fitas :
19
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
1000
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo :
Polialceno extrudado reticulado de radiação
-
Material condutor :
Cobre com revestimento de estanho
-
Cor do fio (base) :
Preto
Dimensões
-
Espessura do isolamento do cabo (in):
.014
-
Faixa do diâmetro do condutor :
1.22 mm [ .048 in ]
-
Diâmetro do cabo externo :
2.03 mm [ .08 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
30
-
Tamanho do fio (AWG):
18
-
Tamanho do fio (mm²):
.82
Outro
-
Fonte do produto :
EUA, REINO UNIDO