Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminal de energia :
Terminal de alimentação
Recursos de configuração
-
Número de posições :
10
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características do corpo
-
Perfil da terminação :
Alto
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
35
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
-
Material base de contato :
Liga de bronze
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.37 mm [ .053 in ]
-
Comprimento do produto :
16.76 mm [ .66 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja