Placa a placa
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Estilo de capuz :
Parcialmente protegido
-
Disposição de sinal :
Diferencial
-
Tipo de módulo do painel traseiro :
Centro
Recursos de configuração
-
Arquitetura do painel traseiro :
Painel Traseiro Tradicional
-
Número de posições de sinal :
128
-
Empilhável :
Sim
-
Número de Pares :
64
-
Número de posições :
128
-
Número de linhas :
8
-
Número de Colunas :
8
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Pares por Coluna :
8
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Impedância (Ω):
100
Características do sinal
-
Taxa de dados (Gb/s):
8
-
Número de pares diferenciais por coluna :
8
-
Impedância Diferencial (Ω):
100
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de blindagem :
Liga de Cobre
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Forma do contato :
Feixe Duplo
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
.08
-
Tipo de contato :
Pino
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
.5 µm [ 20 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.4
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
4.65 mm [ .183 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
1.65 mm [ .065 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de ação/conforme
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Hardware guia :
Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Localização da parede de extremidade :
Aberto
-
Número de lados protegido :
2
Dimensões
-
Diâmetro do orifício do PCB (mm):
.34
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm):
1
-
Largura do conector :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Altura do conector :
11.3 mm [ 1.43 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Comprimento do conector :
36.4 mm [ 1.43 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo