Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
-
Descrição da forma :
FIO PIN-001
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Azul
-
Material de Isolamento :
PVC
-
Material da manga :
PVC
Recursos de contato
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Pino de fio
-
Diâmetro do pino compatível :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Forma do contato :
Redondo
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
6.7 mm [ .26 in ]
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
2.92 – 4.83, 4.95
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.115 – .19, .195
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
1 – 2.5
-
Tamanho do fio (CMA):
2050 – 5180
-
Espessura do material terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Comprimento geral do produto :
20.65 mm [ .813 in ]
-
Tamanho DIN do fio (mm²):
1 – 2.5
-
Tamanho DIN do fio (AWG):
16 – 14
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
105 °C [ 221 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Caixa