Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Preto, Marrom, Branco, Azul, Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde
-
Cor do cabo :
Preto
-
Cor do conector (extremidade A) :
Preto
-
Material da Jaqueta :
PVC
Características da habitação
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
24
-
Tamanho do fio (mm²):
.25
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm):
.51
-
Diâmetro do cabo externo (mm):
5.5
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
20
-
Método de embalagem :
Saco
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.