Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de gaiola :
Combinado
-
Fator de forma :
SFP
-
Tipo de produtos de E/S plugáveis :
Conjunto da gaiola
-
Selável :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições :
240
-
Número de portas :
12
-
Configuração da matriz de portas :
2 x 6
Características elétricas
-
Taxa de dados (máx) (Gb/s):
16
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
.8 mm [ .031 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicações de E/S plugáveis :
SFP
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Outro
-
Tubos de luz incluído :
Não
-
Tipo de recurso de contenção EMI :
Molas EMI internas/externas