Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector de cobertura e base :
Tampa
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Prata
-
Localização de entrada do cabo :
Topo e Lateral
Acessório mecânico
-
Localização do dispositivo de bloqueio :
Fundo da estrutura
-
Tamanho da rosca :
PG21
-
Tipo de dispositivo de bloqueio de capô e base :
Clipe lateral
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Alumínio fundido
Dimensões
-
Altura do produto :
71 mm [ 2.8 in ]
-
Comprimento do produto :
79.5 mm [ 3.13 in ]
-
Largura do produto :
29 mm [ 1.14 in ]
Condições de uso
-
Protegido contra corrosão :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5
-
Método de embalagem :
Caixa