TE Connectivity
Ilustração de um circuito com componentes sustentáveis como uma turbina eólica que representa tecnologia de geração de energia sustentáveis

Melhorando a Sustentabilidade

A inteligência artificial pode atuar como uma tecnologia habilitadora para impulsionar o avanço das metas de sustentabilidade.

Além do seu potencial de criar inovações e gerar benefícios financeiros, a IA também pode contribuir para o avanço das metas de sustentabilidade das empresas. De fato, praticamente todos os entrevistados (99%) afirmam utilizar inteligência artifical e automação de alguma forma para avançar suas metas de sustentabilidade.

Apesar dessa adoção generalizada, há pouco consenso sobre como a IA pode contribuir melhor para que metas de sustentabilidade sejam alcançadas. Por exemplo, a otimização do consumo de energia é a aplicação de IA mais comum relacionada às iniciativas de sustentabilidade. Essa aplicação ganha relevância à medida que as empresas buscam responder às preocupações públicas sobre o consumo de energia exigido pelos data centers de IA. Ainda assim, menos de um quarto dos entrevistados está usando IA dessa forma.

Perspectiva da TE

Um dos exemplos mais impactantes de como a IA impulsiona a sustentabilidade na TE é a implementação dos Sistemas Digitais de Monitoramento Ambiental (DEMS). Ao combinar medições de alta frequência com modelos de aprendizado de máquina, esses sistemas estabelecem a linha de base operacional real de cada unidade, identificam anomalias no consumo de energia e água de edifícios e equipamentos e revelam oportunidades antes invisíveis para reduzir desperdícios.

Um excelente exemplo é a nossa unidade em Tânger, onde o DEMS passou a integrar dados locais de energia solar, energia elétrica adquirida, consumo de água e principais ativos de produção. Ao estabelecer uma linha de base diária precisa do consumo de energia, o sistema identificou cargas ocultas durante os períodos sem produção. Esse insight permitiu que a equipe implementasse estratégias de desligamento durante períodos planejados de baixa atividade.

Em um único evento de desligamento, a unidade de Tânger evitou cerca de 331 MWh de consumo de energia e economizou mais de US$ 40 mil em custos com serviços públicos, um valor equivalente a quase metade do investimento no sistema. Globalmente, nossas unidades vêm registrando uma redução anual de 3% no consumo de eletricidade, o que é o resultado de investimentos direcionados e de monitoramento digital ampliado.

À medida que ampliamos a implementação do DEMS, poderemos comparar o desempenho entre unidades, replicar rapidamente ações de maior impacto e estabelecer um modelo consistente, com base em dados, para a gestão de energia e água em toda a empresa.

Holly Webdale, Vice-Presidente, ESG
Holly Webdale

Vice-Presidente, ESG