Prioridade para Metas Financeiras
Entre os executivos, a busca por resultados financeiros agora supera a prioridade atribuída à inovação em produtos.
Pela primeira vez nos quatro anos desta pesquisa, as empresas estão mais focadas em alcançar metas financeiras do que em impulsionar a inovação de produtos. Em comparação com o ano anterior, a parcela de executivos que apontam metas financeiras como a prioridade principal aumentou 20 pontos percentuais (66% contra 46%). Ao analisar as diferenças regionais, a pesquisa identificou que a priorização dos lucros em relação a outros objetivos é ainda mais evidente entre os participantes de empresas alemãs do que entre empresas de outras regiões do mundo (67% contra 58% globalmente).
Também observamos uma ênfase crescente em métricas financeiras na forma como os executivos avaliam suas iniciativas em inteligência artifical. Este ano, economia de custos, retorno sobre o investimento e ganhos em eficiência da força de trabalho passaram a liderar como principais métricas do sucesso da adoção da inteligência artificial, superando os indicadores destacados no ano anterior, como otimização do design de produtos, maior automação de tarefas manuais e aprimoramento do processamento e da análise de dados.