Vidéo sur les connecteurs rapides ENTRELEC IPX8 résistants à l'eau (anglais)

Les connecteurs ENTRELEC IPX8 sont faciles à utiliser, très rapides et adaptés aux installations intérieures et extérieures. Ils résistent à la poussière, aux variations de température et à une immersion totale dans l'eau pendant 2 heures à 1 mètre de profondeur. Réduisez le temps d'installation grâce à la technologie de connexion par déplacement d'isolant (IDC) d'ENTRELEC, qui permet une connexion rapide sans préparation préalable des fils. Le connecteur IPX8 d'ENTRELEC convient aux fils de 0,75 à 4 mm² et utilise un code couleur universel rouge, bleu et jaune.