Câble ElectroLoss Filterline Raychem
Les produits ElectroLoss FilterLine Raychem de TE comprennent des fils et des câbles haute performance qui suppriment les interférences électromagnétiques conduites et rayonnées au-dessus de 100 MHz.
Protection EMI pour les interconnexions militaires. Les fils et câbles Raychem ElectroLoss FilterLine de TE offrent un degré élevé de protection contre les interférences électromagnétiques tout en fonctionnant comme un câblage électrique conventionnel. Ils répondent également aux exigences de performance de la norme SAE AS85485, une spécification militaire développée pour fournir une protection EMI pour les interconnexions électriques.
Un fil filtrant EMI 600 Vrms qui combine une protection EMI haute fréquence à sécurité intégrée, 100 MHz et plus, de notre câble ElectroLoss FilterLine existant avec une température nominale améliorée de 200 °C.
Avantages
- Légèreté
- Petite taille
- Facile à installer
- Supprime les interférences électromagnétiques supérieures à 100 MHz
Fonctionnalités
- 600 volts
- Plage de température de -65 °C à 200 °C
- Isolation Spec 55
Application
- Aéronefs militaires à voilure rotative et fixe
- Pylônes d’armes
- Équipement électronique sensible
- Protection des systèmes électroniques dans les missiles
Normes et spécifications
- SPEC 55F
- Rendement électrique de AS85485
Matériaux
- Fluoropolymères haute température modifiés réticulés pour toutes les couches d’isolation
- Gaine ETFE conductrice flexible modifiée
Électrique
- 600 V
- Protection EMI haute fréquence à sécurité intégrée au-delà de 100 MHz
- La perte d’insertion est directement proportionnelle à la longueur du fil
- La gaine conductrice empêche les chemins électriques, les chemins furtifs, de pénétrer dans l’électronique protégée par des blindages de câbles entre les câbles adjacents
Propriétés physiques ou autres
Résistant à tous les fluides aérospatiaux typiques :
- Hydrocarbures
- Alcools
- Glycols
- Carburants et lubrifiants
- Liquides de nettoyage
- Cétones
- Carburants et lubrifiants synthétiques
- Evalué à 200 °C
Evolution d'ion fluorure <150 ppm
Informations de commande
Fil selon spécifications à faible teneur en fluorure évalué à 200 °C
| Taille AWG | Toronnage conducteur (nombre x AWG) | Diamètre extérieur maximal mm (po) | Poids maximal kg/km (lb/1000 pi) | N° de pièce TE |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Alliage de cuivre à haute résistance revêtu d’argent 19 x 36 | 1.19 [.047] | 4.46 [3.0] | 55FAF7128-24-* |
| 22 | Cuivre revêtu d’argent 19 x 34 | 1.37 [.054] | 5.95 [4.0] | 55FAF0512-22-* |
| 20 | Cuivre revêtu d’argent 19 x 32 | 1.57 [.062] | 8.63 [5.8] | 55FAF0512-20-* |
| 18 | Cuivre revêtu d’argent 19 x 30 | 1.85 [.073] | 12.95 [8.7] | 55FAF0512-18-* |
| 16 | Cuivre revêtu d’argent 19 x 29 | 2.08 [.082] | 16.67 [11.2] | 55FAF0512-16-* |
| 14 | Cuivre revêtu d’argent 19 x 27 | 2.51 [.099] | 23.96 [16.1] | 55FAF0512-14-* |
| 12 | Cuivre revêtu d’argent 37 x 28 | 2.95 [.116] | 35.71 [24.0] | 55FAF0512-12-* |
| 10 | Cuivre revêtu d’argent 37 x 26 | 3.58 [.141] | 55.06 [37.0] | 55FAF0512-10-* |
Fil et câble Electroloss Filterline Constructions robustes légères - 200 °C (tresse plate)
| Taille AWG | Nombre de conducteurs | Taille du blindage AWG Cuivre revêtu d’argent | Diamètre extérieur maximal mm (po) | Poids maximal kg/km (lb/1000 pi) | N° de pièce TE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 38 | 2.13 [.084] | 10.86 [7.3] | 55FBF7129-* |
| 22 | 1 | 38 | 2.31 [.091] | 13.09 [8.8] | 55FBF2512-22-* |
| 20 | 1 | 38 | 2.51 [.099] | 16.67 [11.2] | 55FBF2512-20-* |
| 18 | 1 | 38 | 2.79 [.110] | 22.17 [14.9] | 55FBF2512-18-* |
| 16 | 1 | 38 | 3.02 [.119] | 26.78 [18.0] | 55FBF2512-16-* |
| 14 | 1 | 38 | 3.45 [.136] | 35.86 [24.1] | 55FBF2512-14-* |
| 12 | 1 | 38 | 3.89 [.153] | 49.40 [33.2] | 55FBF2512-12-* |
| 10 | 1 | 38 | 4.55 [.179] | 71.57 [48.1] | 55FBF2512-10-* |
| 24 | 2 | 38 | 3.33 [.131] | 19.34 [13.0] | 55FBF7130-* |
| 22 | 2 | 38 | 3.68 [.145] | 23.81 [16.0] | 55FBF2522-22-* |
| 20 | 2 | 38 | 4.09 [.161] | 30.50 [20.5] | 55FBF2522-20-* |
| 18 | 2 | 38 | 4.65 [.183] | 41.37 [27.8] | 55FBF2522-18-* |
| 16 | 2 | 38 | 5.11 [.201] | 50.59 [34.0] | 55FBF2522-16-* |
| 14 | 2 | 38 | 6.02 [.237] | 69.49 [46.7] | 55FBF2522-14-* |
| 24 | 3 | 38 | 3.53 [.139] | 25.30 [17.0] | 55FBF7131-* |
| 22 | 3 | 38 | 3.91 [.154] | 31.10 [20.9] | 55FBF2532-22-* |
| 20 | 3 | 38 | 4.34 [.171] | 41.07 [27.6] | 55FBF2532-20-* |
| 18 | 3 | 38 | 4.95 [.195] | 56.54 [38.0] | 55FBF2532-18-* |
| 16 | 3 | 38 | 5.44 [.214] | 69.94 [47.0] | 55FBF2532-16-* |
| 14 | 3 | 38 | 6.43 [.253] | 96.87 [65.1] | 55FBF2532-14-* |
| 24 | 4 | 38 | 4.19 [.165] | 31.69 [21.3] | 55FBF7132-* |
| 22 | 4 | 38 | 4.67 [.184] | 39.58 [26.6] | 55FBF2542-22-* |
| 20 | 4 | 38 | 5.23 [.206] | 52.68 [35.4] | 55FBF2542-20-* |
| 18 | 4 | 38 | 5.99 [.236] | 72.91 [49.0] | 55FBF2542-18-* |
| 16 | 4 | 38 | 6.68 [.263] | 91.36 [61.4] | 55FBF2542-16-* |
| 14 | 4 | 38 | 7.85 [.309] | 125.59 [84.4] | 55FBF2542-14-* |
| 24 | 5 | 38 | 4.52 [.178] | 37.80 [25.4] | 55FBF7133-* |
| 22 | 5 | 38 | 5.05 [.199] | 47.32 [31.8] | 55FBF2552-22-* |
| 20 | 5 | 38 | 5.66 [.223] | 63.39 [42.6] | 55FBF2552-20-* |
| 18 | 5 | 38 | 6.55 [.223] | 89.43 [60.1] | 55FBF2552-18-* |
| 16 | 5 | 38 | 7.24 [.285] | 111.00 [74.6] | 55FBF2552-16-* |
| 14 | 5 | 38 | 8.53 [.336] | 153.26 [103.0] | 55FBF2552-14-* |