capteurs RTD en platine

FAQ – Éléments RTD à couche mince en platine

Quel est le type d’élément RTD en platine le plus courant ?

L'élément Pt100 est le type de capteur de température à résistance (RTD) en platine le plus courant. La valeur de résistance de base pour un RTD Pt100 est de 100 Ω à 0 °C (point de solidification). Ils sont disponibles en version à couche mince ou à fil enroulé.

séparateur horizontal gris

Quelles sont les tailles standard des éléments Pt à couche mince ?

Quatre tailles standard sont disponibles (L x l x H) :

  • Empreinte PTFC : 2,0 x 2,3 x 1,1 mm
  • Empreinte PTFD : 2,0 x 5,0 x 1,1 mm
  • Empreinte PTFF : 2,0 x 4,0 x 1,1 mm
  • Empreinte PTFM : 1,2 x 4,0 x 1,1 mm

 

En règle générale, pour un nouveau design, nous recommandons le format PTFC pour son prix unitaire relativement bas et sa polyvalence qui lui permet de s’adapter à toutes sortes de boîtiers de sondes et d’assemblages. En fonction de vos besoins, d’autres tailles sont disponibles, permettant des dimensions plus petites lorsque la taille ou le temps de réponse sont critiques. Nous avons également des options pour les applications qui nécessitent plus d’espace ou de puissance. Le tableau ci-dessous résume certaines des caractéristiques d’après la taille de l’élément.

 

Éléments de petite taille Éléments de grande taille
Temps de réponse rapide Temps de réponse lent
Coefficient d’auto-échauffement plus élevé Coefficient d’auto-échauffement plus faible
Courant de mesure recommandé plus faible Moins d’erreur d’auto-échauffement à la même puissance
S’intègre dans des boîtiers de plus petite taille A une plus grande zone de contact pour la détection
séparateur horizontal gris

Qu’est-ce que le coefficient d’auto-échauffement d’un capteur RTD ?

Le coefficient d’auto-échauffement définit la quantité de l’augmentation de la température pour l’élément en fonction de la quantité de puissance qui le traverse. Cette hausse de température n’est pas souhaitable car susceptible d’introduire des erreurs dans la mesure de la température.

 

Par exemple, le format PTFD a un coefficient d’auto-échauffement (dans un courant d’air de 1 m/s) de 0,33 °C/mW, ce qui signifie que pour chaque mW de puissance traversant l’appareil, la température de l’élément augmentera de 0,33 °C par rapport à la température ambiante.

 

En règle générale, les erreurs d’auto-échauffement ne doivent pas dépasser 10 % de la précision souhaitée. Ainsi, par exemple, un élément PTFD ayant une tolérance de classe A aura une précision de ±0,15 °C à 0 °C. Par conséquent, l'erreur due à l'auto-échauffement devrait être limitée à 0,015 °C, ce qui impliquerait que la puissance soit limitée à ±0,015 °C / 0,33 °C/mW = 0,045 mW.

 

Puisque la puissance d’un élément résistif comme un RTD est égale à I2R, Max I = SQRT(0,045 mW/100 Ω) pour un élément Pt100 soit 0,0213 A ou 21,3 mA.

séparateur horizontal gris

Qu’est-ce que le TCR et comment est-il calculé ?

Le coefficient de résistance thermique, ou TCR, représente l'augmentation moyenne de la résistance par K d'un hypothétique RTD mesurant 11 Ω à 0 °C. Le TCR est similaire à alpha (α) qui est généralement associé aux thermistances. Le TCR est la variation moyenne de la résistance entre 0 °C et 100 °C et est calculé à l’aide de la formule suivante :

TCR = (R100-R 0)/(R0*100) °C

séparateur horizontal gris

Comment puis-je calculer la résistance des éléments Pt à couche mince à des températures autres que 0 °C ?

La formule de calcul d’un élément RTD en platine est définie dans la norme DIN EN 60751 et se présente comme suit :

  • Pour T ≥ 0 °C : RT = R0 * (1+a * T + b * T2)
  • Pour T < 0 °C : RT = R0 * [1+a * T + b * T2 + c * (T-100 °C) * T3]
  • Coefficients : a = 3,9083E-03 b = -5,775E-07 c = -4,183E-12
séparateur horizontal gris

Quelle est la tolérance en température en dehors de 0 °C ?

La précision de ces éléments RTD est définie dans la norme DIN EN 60751 et suit les formules énumérées ci-dessous :

 

Classe de tolérance Interchangeabilité Tolérance de la plage de température
F0.1 (T=AA) ± (0,1+0,0017*|T/°C|) °C -30 °C à +200 °C
F0.15 (A) ± (0,15+0,002*|T/°C|) °C -30 °C à +300°C
F0.3 (B) ± (0,3+0,005*|T/°C|) °C -50 °C à +600°C
F0.6 (C=2B) ± (0,6+0,007*|T/°C|) °C -50 °C à +600°C

 |T/°C| est la valeur absolue de la température en °C

séparateur horizontal gris

Quelles sont les principales différences entre fils en nickel doré et fils argentés ?

  • Les fils en nickel doré permettent un fonctionnement jusqu’à 600 °C
  • Les fils argentés sont limités à 300 °C
  • Les fils en nickel doré sont adaptés aux connexions par soudage ou brasage
  • Les fils argentés conviennent mieux à la soudure tendre
séparateur horizontal gris

Que se passe-t-il si un élément RTD en platine est utilisé hors de sa plage de précision ?

Les éléments à couche mince Pt sont tous fabriqués à l’aide des mêmes matériaux et procédés, mais ils sont testés et étalonnés en fonction de leur classe de précision correspondante. Cela signifie que chaque élément peut fonctionner sur toute la plage allant de -200 °C à + 600 °C (pour le fil en nickel plaqué or) mais, si l’élément est utilisé en dehors de la plage de température, la précision étalonnée ne peut pas être garantie.

Par exemple, les éléments de classe de précision A (F0.15) sont étalonnés selon la précision définie dans la norme DIN EN 60751 sur la plage de température allant de -30 °C à +300 °C. Le fonctionnement en dehors de cette plage n'endommagera pas l'élément, mais cela peut entraîner de légers décalages dans l'étalonnage et les spécifications de précision d'origine ne peuvent plus être garanties.

séparateur horizontal gris

Quelles sont les spécifications applicables aux éléments à couche mince en platine ?

La gamme à couche mince en platine (PTF) est conçue et fabriquée pour répondre à la spécification DIN EN 60751.

  • Les spécifications CEI 60751 et ASTM E1137 sont très similaires.
  • Les spécifications CEI 60751 et DIN EN 60751 sont identiques.
  • La spécification DIN est essentiellement la spécification CEI avec une page complémentaire.
  • La norme DIN EN 60751 et la norme ASTM E1137 sont très similaires, car les deux spécifications s’appliquent à la courbe standard de platine à coefficient de température de 3 850 ppm/K et sont basées sur l’échelle de température ITS-90. L’une des principales différences entre les deux spécifications est la définition des classes de tolérance.

 

 

DIN EN 60751 ASTM E1137
Classe de tolérance Définition de la tolérance Classe de tolérance Définition de la tolérance
Classe F0.3 (Classe B) ±(0,3 + 0,005 |T|) Grade B ±(0,25 + 0,0042 |T|)
Classe F0.15 (Classe A) ±(0,15 + 0,002 |T|) Grade A ±(0,13 + 0,0017 |T|)

 |T| est la valeur absolue de la température en °C.

séparateur horizontal gris

Des solutions d’intégration personnalisées sont-elles disponibles pour les capteurs RTD ?

Oui, TE Connectivity se spécialise dans les sondes et les assemblages et offre un certain nombre d’assemblages RTD standard et sur mesure qui peuvent être fabriqués pour répondre aux besoins exacts d’un client. L’assemblage peut consister en quelque chose d’aussi simple qu’un morceau de gaine thermorétractable rajouté sur l’élément avec des extensions de fils de plus gros calibre (AWG) ; jusqu’à des assemblages entièrement renforcés avec un boîtier métallique, des extensions de fils, des capsules et des connecteurs.