Déchiffrer les codes de couleur
Très tôt, l’industrie électronique a adopté un système de codage couleur commun permettant aux concepteurs d’équipements d’identifier très rapidement les résistances et d'autres composants.
Ce système de couleur de résistance est toujours utilisé aujourd’hui. Il a récemment été défini par la norme CEI 60062. Cette norme CEI comprend également le code couleur RKM, un système de codes abrégés permettant d’identifier les valeurs de résistance et de capacité sur les petits composants où les décimales pourraient être difficiles à lire. Chez TE, nous utilisons ces systèmes pour identifier certains composants électroniques.
CEI 60062 Code couleur abrégé pour les valeurs de résistance
Nos fiches techniques des résistances utilisent des codes abrégés RKM pour les valeurs de résistance. Vous trouverez ci-dessous une brève description de ces codes couleurs. Pour les valeurs de résistance sans préfixe, la lettre « R » est utilisée à la place de la virgule décimale pour identifier une valeur de résistance. Par exemple, 1R0 indique une résistance de 1,0 Ω. Pour les valeurs de résistance avec un seul chiffre significatif, par exemple 2 Ω, on utilise la notation 2R0. Pour les valeurs de résistance en kilohm (kΩ), un « K » remplace la décimale. Ainsi, 1K5 correspond à une résistance de 1,5 kΩ ou 1 500 Ω. De même, « M » représente MΩ et « G » représente GΩ. Le tableau suivant présente plusieurs exemples de codes RKM pour certaines valeurs de résistance.
Code couleur des résistances : valeurs de résistance
Code couleur des résistances
Comment lire le code couleur d’une résistance. De nombreuses petites résistances présentent un marquage avec le code de couleur CEI 60062 avec 3 bandes, 4 bandes, 5 bandes ou 6 bandes, en fonction de la précision requise pour les valeurs de résistance. Pour lire le code de couleur d’une résistance, il est important de commencer par la bande la plus proche de l'extrémité du composant. Par ailleurs, l’espace entre le multiplicateur et les bandes de tolérance est légèrement plus grand qu’entre les chiffres et le multiplicateur.
Tableau de code de couleur des résistances : résistances à 3 et 4 bandes
Résistances à 3 bandes
Les valeurs des résistances à 3 bandes ont une tolérance de ±20 % et sont généralement couramment utilisées par les amateurs ou lorsque la valeur de résistance n’est pas très importante. Pour une résistance 1R0 (1 Ω) à 3 bandes, les bandes sont marron, noire et dorée. La valeur de la résistance sera comprise entre 1,2 Ω et 0,8 Ω.
Code de couleur des résistances : résistances à 3 bandes
Résistances à 4 bandes
Pour des tolérances inférieures à 20 %, on utilise une résistance à 4 bandes, avec une bande supplémentaire indiquant la tolérance. Pour une résistance de 1K5 ou 1 500 Ω avec une tolérance de ±5 %, les bandes sont marron, verte, rouge et dorée. Dans ce cas, la valeur de la résistance peut varier de ±75 ohms.
Code de couleur des résistances : résistances à 4 bandes
Tableau de code de couleur des résistances : résistances à 5 et 6 bandes
Résistances à 5 bandes
Pour des applications plus précises, nécessitant des chiffres significatifs supplémentaires, les résistances à 5 bandes permettent de spécifier un 3ème chiffre. La valeur d'une résistance de 270K (270 000 Ω) sera indiquée par des bandes rouge, violette, noire et orange. Une bande argentée indique que la valeur sera comprise entre 243 KΩ et 297 KΩ.
Code de couleur des résistances : résistances à 3 bandes
Résistances à 6 bandes
Les résistances de grande précision indiquent le coefficient thermique de résistance (TCR), qui quantifie l’influence de la température sur la valeur de résistance par rapport à une température de 25 °C (77 °F). Le changement de résistance est mesuré en ppm/°C où ppm = ΔR/R ou le changement de résistance par Ω de la valeur nominale. Une résistance de haute précision d’une valeur de 68 MΩ avec une tolérance de ±5 % et un coefficient thermique de résistance de 250 ppm/°C est représentée ci-dessous.
Code de couleur des résistances : résistances à 6 bandes