Gaines VOLINSU : Gaines thermorétractables pour tubes ondulés de véhicules électriques (EVFX)
Les gaines thermorétractables EVFX de VOLINSU ont été conçues comme une alternative plus robuste aux rubans adhésifs électriques pour fixer les tubes ondulés sur les câbles haute tension.
Les gaines thermorétractables EVFX de VOLINSU ont été conçues comme une alternative plus robuste aux rubans adhésifs électriques pour fixer les tubes ondulés sur les câbles haute tension. Elles sont fabriquées à partir d'un matériau sans halogène doté d'excellentes propriétés mécaniques. En comparaison avec les solutions actuelles à base de ruban, les gaines EVFX offrent une meilleure protection mécanique et de meilleures performances à long terme dans des environnements difficiles, tout en offrant un design léger. Les gaines thermorétractables permettent également de réduire considérablement le temps et le coût d'installation par rapport à l'enroulement de ruban. Les gaines EVFX peuvent être installées à l'aide d'un équipement d'application conventionnel, tel qu'un pistolet à air chaud ou un four à circulation d'air, et ont une température de rétreint basse, si bien qu'il n'est pas nécessaire de les chauffer excessivement. Les gaines EVFX peuvent être utilisées dans des applications jusqu'à 125 °C.
Caractéristiques
- Matériau : polyoléfine modifiée et réticulée par irradiation, stabilisée thermiquement
- Rapport de rétreint 3:1
- Température minimale de rétreint : 90°C
- Température pour rétreint complet : 150°C
- Plage de température de fonctionnement continue : -40 °C à 125 °C (-40 °F à 257 °F)
Avantages
- Permet de fixer et de maintenir en place les tubes ondulés sur les câbles haute tension
- Résistance mécanique élevée pour une excellente protection contre l'usure, les frottements et les abrasions
- Couleur orange conforme à la norme RAL2003 (nominale) pour les circuits haute tension
- Installation plus efficace que les rubans adhésifs
- Possibilité de rétrécir à la fois sur les tubes ondulés et les assemblages de câbles
Applications
- Véhicules électriques et hybrides
- Véhicules commerciaux et industriels
- Fixation mécanique ondulée
- Traitement des fils haute tension
SYSTÈMES DE BATTERIE
UNITÉ DE DÉCONNEXION DE BATTERIE
ACCUMULATEURS
Découvrez les applications des gaines thermorétractables pour véhicules électriques
Groupe de produits
Équipement de traitement pour gaines thermorétractables
L’équipement pour traiter les gaines thermorétractables offre un contrôle optimal de la température, des performances et des fonctionnalités pour rendre étanche et protéger les épissures électriques dans les environnements difficiles.
Découvrir