Gaines BIOFUSE : BCTT- Gaines d'origine végétale pour les raccordements
Les gaines BCTT sont des gaines ignifugées et enduites d'adhésif, fabriquées à partir d'un matériau polyoléfinique d'origine végétale modifié par irradiation. Les gaines BCTT sont une alternative écologique aux gaines BATTU, offrant des fonctionnalités et des performances identiques tout en réduisant l'impact environnemental.
Gaines BIOFUSE : les gaines BCTT pour raccordement de câbles sont ignifugées, enduises d'adhésif, fabriquées à partir d'un matériau polyoléfinique modifié d'origine végétale associé à une doublure intérieure thermoplastique adhésive. Les gaines BCTT sont une alternative biosourcée aux gaines BATTU, offrant un niveau identique de fonctionnalités et de performances, avec l'avantage de réduire l'impact environnemental.
Elles sont spécialement conçues pour les connexions entre câbles d'alimentation et les bornes situées dans des environnements difficiles. Elles garantissent une excellente isolation électrique, une protection mécanique et une résistance à l'humidité.
Les BCTT sont des gaines semi-rigides qui offrent un certain degré de soulagement des contraintes et résistent à des températures de fonctionnement pouvant atteindre 125 °C. La taille des gaines BCTT a été optimisée pour les applications rapides afin d'accélérer la production.
Applications
- Connexion fil-à-borne
- Câble d'alimentation à borne
- Dimensionné pour les câbles de 16 à 120mm (6 à 4/0AWG)
Caractéristiques
- Gaine en polyoléfine d'origine végétale
- Paroi intérieure avec adhésif thermoplastique
- Conçu pour une tension nominale de 600 V avec une rigidité diélectrique de 19 700 V/mm pour une excellente isolation électrique
- Ignifugé selon la norme ISO6722-1
- Température minimale de rétreint : 110°C [230°F]
- Température pour rétreint complet : 135°C [275°F]
- Température de fonctionnement : -40 °C à 125 °C [-40 °F à 257 °F]
Marchés
- Véhicules industriels et utilitaires
- Automobiles
- Véhicules de loisirs
- Engins de construction et équipements agricoles
- Véhicules militaires
Avantages
- Empreinte carbone inférieure à celle des gaines traditionnelles
- Gaine semi-rigide offrant une protection mécanique contre l'abrasion et la flexion
- Revêtement adhésif se collant à divers matériaux, offrant une protection contre la pénétration d'humidité
- Étanchéité résistante à l'humidité
- Rapport de rétreint d'environ 2:1, dimensionné pour les câbles d'alimentation typiques (16-120 mm² [6 AWG à 4/0 AWG]) et les bornes pour un assemblage rapide et efficace
- Résiste aux fluides automobiles courants
- Offre une protection mécanique pour une fiabilité supérieure