Accessoires Raychem pour câbles haute tension
Depuis plus de 60 ans, nous développons des accessoires pour câbles haute tension qui s’adaptent à pratiquement tous les câbles de puissance et permettent un fonctionnement sans faille du réseau. Nous proposons une gamme complète de produits Raychem conçus pour optimiser vos performances et résoudre vos problèmes liés aux réseaux haute tension, tout en respectant les normes CEI, IEEE et GB/T. Nos solutions peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques de vos câbles. Nous sommes votre partenaire de confiance pour les points de connexion de câbles qui nécessitent performance électrique, résistance et fiabilité.
Une gamme HVCA complète
- Extrémités pour l’extérieur
- Appareillage compact sec et extrémités de transformateur
- Jonctions thermorétractables et applicables à froid pour câbles polymères
- Boîtiers de raccordement
Avantages du produit
- Accessoires pour câble haute tension thermorétractables et applicables à froid qui répondent aux exigences CEI, IEEE et GB / T
- Installation facile, sûre et rapide avec une conception et un choix de matériaux optimisés.
- Des produits personnalisés en fonction des exigences de votre réseau
- Extrémités pour l’extérieur remplies d’huile avec plusieurs lignes de fuite pour convenir aux exigences du réseau et de l’environnement
- Extrémités d’appareillage et de transformateur séparables qui remplacent les conceptions remplies d’huile par une interface sèche
- Jonctions de câbles flexibles et compactes qui intègrent les performances électriques, le respect des contraintes et une étanchéité contre l'humidité
- Support en langue locale, formations sur site, services d'installation et supervision
150k+
Produits installés sur le terrain
40+
années d’expérience HVCA
Extrémités thermorétractables et applicables à froid pour câbles polymères
Nos extrémités Raychem haute tension pour l’extérieur sont conçues pour être fiables, rapides et faciles à installer pour presque tous les types de câbles, car aucun outil spécial n’est nécessaire. Les extrémités sont livrées avec un corps en silicone prémoulé avec des lignes de fuite conformes selon vos besoins. Nos OHVT sont conformes aux normes CEI, IEEE et GB/T.
Extrémités pour appareillage et transformateur
Nos extrémités embrochables Raychem haute tension sont conçues pour être fiables, rapides et faciles à installer pour presque tous les types de câbles, car aucun outil spécial n’est nécessaire. Les extrémités embrochables conviennent aux appareillages à isolation gazeuse (GIS) et aux transformateurs. Les extrémités sont livrées avec un boîtier pressurisé pour assurer aucune fuite de SF6, réduisant ainsi les risques de panne et augmentant la sécurité. Nos PHVS et PHVT sont conformes aux normes CEI, IEEE et GB/T.
Jonctions
Nos jonctions Raychem haute tension pour l’extérieur sont conçus pour être fiables, rapides et faciles à installer pour presque tous les types de câbles, car aucun outil spécial n’est nécessaire. Les jonctions sont livrées avec des corps en silicone prémoulé et différents boîtiers pour assurer l’étanchéité et la protection mécanique.
Boîtiers de raccordement
Les boîtiers de raccordement Raychem haute tension de TE sont conçus pour être utilisés sur un réseau pour assurer des connexions fiables de mise à la terre et de mise à la masse. Les boîtiers de raccordement conviennent aux câbles monobrins ou coaxiaux et sont disponibles avec ou sans limiteurs de tension de gaine. Des capteurs de décharge partielle sont également disponibles pour la surveillance en ligne de votre réseau.
Découvrez notre gamme d’accessoires Raychem pour câbles haute tension qui comprend des extrémités pour l’extérieur, des jonctions, des extrémités pour appareillages et transformateurs.