Sécurité et fiabilité

Nos détecteurs et indicateurs TE Kries sont conçus pour détecter l'absence de tension dans les réseaux de distribution moyenne tension allant de 1 à 52 kV. Ils comprennent une fonction d'indication de décharge partielle.

Les systèmes de détection de tension CAPDIS de TE Kries permettent de surveiller en temps réel la tension de vos réseaux moyenne tension, améliorant ainsi la sécurité du personnel et la fiabilité du réseau. Facilement intégrables dans des installations neuves ou existantes, ces systèmes assurent un fonctionnement sûr en confirmant la présence ou l'absence de tension, réduisant ainsi les risques électriques. 

Offrant une indication triphasée continue et une capacité de détection de décharge partielle (DP) en option, les solutions Kries aident les opérateurs à détecter les défauts potentiels d'isolation avant qu'ils ne provoquent des pannes. Grâce à leur conception sans entretien et à leurs capacités d'autosurveillance, les indicateurs permettent de minimiser les temps d'immobilisation et d'éliminer la nécessité de procéder à de nouveaux tests périodiques, offrant ainsi une approche économique et de haute précision de la détection de tension et de la sécurité du réseau.

  1. Des solutions intelligentes pour des réseaux électriques performants et durables
    (anglais)

Découvrez comment notre gamme de détecteurs de tension et d'indicateurs de passage de défaut Kries peut vous aider à numériser votre réseau et à accélérer la transition vers les énergies renouvelables.

réseau intelligent
Webinaire : Relever les défis de l'intégration des réseaux modernes