Filtrage adapté à votre application
Des solutions personnalisées peuvent répondre à des exigences mécaniques uniques et fournir un filtrage dans des plages non proposées dans notre produit standard. En plus de son catalogue complet de solutions de filtrage EMI/RFI standard, TE propose une gamme complète de services d’ingénierie et de produits personnalisés conçus pour des applications uniques.
Les filtres Corcom présentent la technologie de filtrage EMI/RFI depuis l’introduction de la première gamme de filtres du catalogue, conçue il y a plus de 50 ans. Aujourd’hui, TE poursuit la dernière conception de filtres EMI/RFI en testant et en évaluant des solutions spécifiques aux applications pour un large éventail d’industries. En plus de son catalogue complet de solutions de filtrage EMI/RFI standard, TE propose une gamme complète de services d’ingénierie et de produits personnalisés conçus pour des applications uniques. Doté d’installations de conception et de test dans le monde entier, TE est en mesure de concevoir une solution EMI/RFI qui répond à un large éventail de besoins d’application uniques. Garantir la conformité de votre appareil aux normes EMI/RFI est notre spécialité. Les filtres Corcom de TE Connectivity garantissent le bon fonctionnement de chaque connexion.
Filtre personnalisé
Avantages
- Optimiser les coûts et les performances pour cibler une application unique
- S’adapter aux exigences uniques en matière de taille mécanique, d’installation et/ou de connexion
- Garantir la conformité aux exigences EMI/RFI de l’ensemble d’un système
- Appliquer un filtrage EMI/RFI à une fréquence ou une plage spécifique
Services d’ingénierie et tests EMI
Une partie de notre offre de services complets
En raison de l’augmentation du contenu électronique et des exigences strictes en matière de conformité réglementaire, le temps consacré dans les laboratoires d’essai de qualification s’est allongé. Dans ces « laboratoires d’essai », les produits subissent un certain nombre de tests de qualification qui incluent les émissions générées, l’EFT et le contenu harmonique. Le non-respect des normes associées peut entraîner un retard de la mise sur le marché et la refonte des produits, qui sont susceptibles d’engendrer une perte de revenus et de parts de marché, ainsi qu’une augmentation du temps passé au laboratoire d’essai.
TE Connectivity peut atténuer ce problème en évitant certains des pièges potentiels lors des phases de test et de qualification des nouveaux produits. Nous proposons des tests gratuits concernant les normes réglementaires existantes. Nous ciblons un haut niveau de précision et proposons notre aide pour identifier les problèmes potentiels. Même si nous ne sommes pas un organisme de certification et si notre laboratoire d’essai n’est pas un laboratoire d’essai qualifié, nous effectuons des tests selon les mêmes normes et appliquons la même rigueur aux produits que celle démontrée dans n’importe quel laboratoire de certification. En outre, nos ingénieurs recommanderont une solution et participeront à la conception si un produit n’est pas conforme aux normes d’émissions générées, à l’EFT et/ou au contenu harmonique.
Un avantage évident
Assurance des tests
Les services de test de TE présentent un haut niveau de fiabilité. En effet, les produits qui ont réussi nos tests internes passeront les tests des centres d’essai de qualification plus rapidement et à moindre coût.
TE dispose de deux installations d’essai pour les filtres Corcom :
- Mundelein, IL, États-Unis (bureau principal et centre de conception)
- Ottobrunn, Allemagne (bureau régional et centre de conception)
Contactez le représentant commercial des produits TE Corcom le plus proche de chez vous pour en savoir plus.