Connecteurs PCB pour raccordement en ligne avancé

Le système de connecteurs fil-à-carte AMP multifitting Mark II a été développé conformément aux dernières normes de conception RAST 5. Ces connecteurs pour circuits imprimés (PCB) ont été conçus pour répondre aux exigences de la technologie avancée de raccordement en ligne et sont disponibles en raccordement direct ou indirect. Le système de connecteurs est équipé d'un dispositif de verrouillage extérieur standard, avec des versions à verrouillage intérieur disponibles en option. Les connecteurs sont fournis en chaîne et avec des nervures de polarisation et de détrompage RAST standard, ce qui permet de les utiliser à moindre coût avec des équipements d'outillage modernes.