Solutions de fond de panier évolutives jusqu’à 112 Gbit/s PAM-4
La gamme de fonds de panier STRADA Whisper a été conçue pour répondre à vos besoins en matière de systèmes hautes performances et à large bande passante. Son design révolutionnaire transfère des données jusqu’à 112 Gbit/s pour réaliser des mises à niveau efficaces du système sans refonte coûteuse du fond de panier ou du fond de panier central.
Les connecteurs STRADA Whisper se différencient par des broches de signal pliées entourées de boucliers solides et protecteurs en forme de C, ce qui fait de la famille de produits l’une des offres les plus robustes du marché. De plus, l’encombrement du connecteur réduit la diaphonie et la conception globale du connecteur utilise la dernière technologie EON (Eye-of-Needle). La famille de produits STRADA Whisper fonctionne avec un bruit extrêmement faible, une faible perte par insertion et peu ou pas d’inclinaison, ce qui offre une flexibilité de conception et une marge de conception élevée.
Nouveau produit : STRADA Whisper Absolute
Activation des architectures de nouvelle génération
Les connecteurs de fond de panier haute vitesse STRADA Whisper Absolute sont conçus pour le PAM4 112G, permettant un centre de données de nouvelle génération, avec un contrôle de diaphonie exceptionnel et une perte par insertion remarquablement réduite. Les connecteurs permettent une transition transparente de 56G et 112G car l’interface de couplage est rétrocompatible avec les connecteurs 56G STRADA Whisper et STRADA Whisper R. Les paires de signaux peuvent être quad-routables, ce qui permet d’obtenir une conception rentable de l’architecture 112G. Les solutions STRADA Whisper Absolute comprennent un large portefeuille de Direct Plug Orthogonal (DPO) et de fond de panier traditionnel.
Les nouveaux connecteurs de fond de panier STRADA Whisper Absolute de TE Connectivity (TE) permettent des architectures réseau 112G. La nouvelle conception minimise l’inclinaison grâce à l’isolation acoustique et aux capacités de mise à la terre à 360 degrés. Ces produits sont fabriqués avec un processus d’assemblage entièrement automatisé, ce qui permet de réduire les temps de cycle de fonctionnement, les coûts d’exploitation et d’améliorer la productivité des machines. L’interface rétrocompatible permet de réduire le taux de désabonnement de la conception mécanique lorsque l’accent est mis uniquement sur la mise à niveau des composants internes
Connecteurs STRADA Whisper R
Chemin de mise à niveau critique de 56G à 112G
-
Afficher les pièces d’embase et d’en-tête
Les connecteurs de fond de panier haute vitesse STRADA Whisper R permettent de fournir un chemin de mise à niveau critique de 56G à 112G, ce qui facilite les futures mises à niveau du centre de données. Un encombrement nouvellement optimisé permet d’assurer un faible bruit de diaphonie, permet la migration vers 112G et rend ces connecteurs plus rentables.
-
Télécharger la brochure
Consultez les détails techniques du produit et les informations sur l’intégrité du signal pour les nouveaux connecteurs de fond de panier STRADA Whisper R.
Sélectionner des applications
- Serveurs
- Stockage
- Interrupteurs et routeurs
- Intelligence artificielle
- Infrastructure sans fil
- Transport optique
- Calcul de haute performance
Caractéristiques du produit
Connecteurs de fond de panier à haute vitesse STRADA Whisper
- Connecteur 56 Gbit/s éprouvé avec évolutivité jusqu’à 112 Gbit/s PAM-4
- Chemin de mise à niveau simple
- Performances de diaphonie de pointe
- Broches de signal et blindages de retour de masse robustes
- Les meilleures performances EMI de leur catégorie
- Options de conception flexibles pour prendre en charge la plupart des architectures
- Performances électriques sans couplage de 1,5 mm
- Conception oblique sans astuces d’annulation
Spécifications électriques
- La somme de puissance FEXT est inférieure à -50 dB pour la mise en œuvre du système à 12,5 GHz
- La perte par insertion est inférieure à 1 dB et linéaire jusqu’à 20 GHz
- Les paires blindées individuelles offrent une excellente intégrité du signal / performances EMI
- Peu ou pas d’inclinaison à travers des paires différentielles à grande vitesse
- Impédance en mode commun contrôlée dans l’ensemble du connecteur, y compris l’encombrement et l’interface de couplage
- Performances électriques supérieures de 56 Gbit/s PAM-4 maintenues même dans un état non accouplé de 1,5 mm
- Aucune dépendance à l’annulation du bruit, contrairement à certains produits concurrents, qui peuvent être critiques dans les applications à grande vitesse
- Versions 85 Ohm, 92 Ohm et 100 Ohm disponibles
Robustesse mécanique
Conception simplifiée de la carte
Les contacts de signal sont disposés horizontalement en paires différentielles à grande vitesse pour une inclinaison nulle. Cela simplifie la conception de votre carte, tout en augmentant les performances d’intégrité du signal et en économisant de l’espace sur la carte. Chaque paire différentielle est entourée de six points de connexion au sol.
Le connecteur permet une séparation de couplage de 1,5 mm (entre le sol et le signal) grâce à la conception brevetée en forme de C de TE, à 360°, qui comprend un bouclier « orphelin » supplémentaire au bas de la pile horizontale de contacts pour un blindage complet. Le blindage de retour de masse à 360° offre une marge d’intégrité du signal élevée (marge électrique), vous faisant ainsi bénéficier de plus de flexibilité de puce et de PCB. Des boucliers en forme de C dépassent vers l’extérieur pour protéger les broches de signal contre les dommages.
Les languettes sur les côtés du bouclier C garantissent que les contacts au sol ont au moins une lingette de 2,5 mm, ce qui aide à maintenir les performances électriques avec 1,5 mm d’état de découplage.