Détecteur de mouvement de nouvelle génération pour un éclairage public intelligent

Améliorez votre éclairage public avec le détecteur de mouvement LUMAWISE à sortie logique, une version analogique avancée du célèbre capteur de mouvement de TE. Lorsqu'il est intégré à un contrôleur d'éclairage en réseau (NLC), ce capteur permet de réaliser d'importantes économies d'énergie car il est capable de faire varier l'intensité lumineuse, tout en garantissant une sécurité optimale en réagissant aux mouvements par une luminosité accrue. Alimenté directement par le NLC, le capteur fournit un signal élevé lors de la détection d'un mouvement, ce qui permet au NLC de transmettre des signaux précis de 0 à 10 V pour contrôler efficacement le flux lumineux. De plus, il offre des mesures de la lumière ambiante en temps réel, ce qui permet une expérience d'éclairage entièrement optimisée et adaptée aux besoins dynamiques des environnements urbains.

Caractéristiques du produit

Indice de protection IP66, IP68 et IK07 Température de fonctionnement (°C) -40 °C à 65 °C
Mécanique H 42 mm x P 79,7 mm Plage de tension d'entrée 10 Vcc à 24 Vcc ±10 % 
Matériaux Dôme : PEHD et polycarbonate, Base : PBT Forme de la zone de détection Rectangulaires et circulaires
Électrique Puissance moyenne de 50 mW, < 30 mA en moyenne au démarrage Capot pour capteur 2396399-1
Dispositif enfichable Interface Z10 Détection de mouvement Technologie PIR
Classification UL UL773 Mesure ambiante Plus large ou plus étroit sur demande
Catalogue - capteur de mouvement LUMAWISE à sortie logique
Catalogue - Détecteur de mouvement LUMAWISE à sortie logique
LUMAWISE Motion Sensor Logic Output

Le détecteur LUMAWISE Motion Sensor Logic Output est une version analogique du populaire capteur de mouvement LUMAWISE de TE, conçu pour l'éclairage public. Il fournit un signal élevé à un contrôleur d'éclairage en réseau pour indiquer la détection d'un mouvement sur une surface de détection rectangulaire ou circulaire.

LUMAWISE Motion Sensor Logic Output

Le détecteur LUMAWISE Motion Sensor Logic Output est une version analogique du populaire capteur de mouvement LUMAWISE de TE, conçu pour l'éclairage public. Il fournit un signal élevé à un contrôleur d'éclairage en réseau pour indiquer la détection d'un mouvement sur une surface de détection rectangulaire ou circulaire.

Notre engagement en faveur de l'éclairage LED

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin de concevoir des solutions de connectivité, de capteurs de relais qui répondent aux exigences toujours changeantes de l'éclairage LED.

Notre engagement en faveur de l'éclairage LED

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin de concevoir des solutions de connectivité, de capteurs de relais qui répondent aux exigences toujours changeantes de l'éclairage LED.

LUMAWISE Motion Sensor Logic Output à double nœud
Page du formulaire de contact
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.