Solutions de capot avec étanchéité haute performance et réduction de tension
TE propose une gamme complète de capots circulaires POLAMCO et Raychem qui peuvent aider à réduire efficacement la tension, à assurer une étanchéité environnementale et à offrir un blindage contre les interférences électromagnétiques (IEM) / radiofréquences (RFI), pour vous permettre de répondre aux défis actuels des environnements hostiles, dans de nombreux secteurs du marché.
Les capots circulaires POLAMCO et Raychem de TE fournissent des solutions d’interconnexion fiables dans des environnements difficiles depuis plus de 40 ans. Les capots circulaires de TE constituent une large gamme couvrant les applications environnementales blindées, non environnementales, composites et spéciales. Ils sont utilisés dans des applications robustes dans le monde entier. Avec cette gamme de capots, les produits POLAMCO et Raychem contribuent à accroître la connectivité dans de nombreux secteurs, notamment l’aérospatiale, la défense et la marine.
Principales caractéristiques
CONFIGURATIONS MULTIPLES
• Options de profils standard et réduit
• Compatible avec de nombreuses tailles de boîtiers et différentes finitions de placages
• Large éventail d’options de modifications standard pour personnaliser les modèles du catalogue
INSTALLATION FACILE
• Informations sur les outils disponibles, le cas échéant
• Assemblage rapide et facile grâce à toute une gamme de solutions de terminaison
• Raccordement rotatif en deux parties ou raccordement direct en une pièce selon les besoins du client
SOLUTIONS DE HAUTE FIABILITÉ
• Les capots peuvent réduire la tension et maintenir le câble pour éviter les courbures ou les flexions excessives
• Ils offrent une protection individuelle ou globale à 360° contre les interférences électromagnétiques et les radiofréquences
• Selon l’application, les capots peuvent aussi être utilisés avec ou sans accessoire pour garantir l’étanchéité d’un câble.
Capots à bague Tinel
Les capots à bague Tinel de TE Connectivity (TE) offrent un moyen rapide et facile de terminer une tresse simple ou double à l’aide d’une bague métallique à mémoire. Ce produit de notre gamme de capots est connu pour sa compatibilité avec les vibrations élevées et les applications dans des conditions exigeantes. La réduction de la tension et l’étanchéité peuvent s’obtenir au moyen d’un embout thermorétractable. Des bagues Tinel à ouverture latérale (SETR) sont disponibles pour les applications de réparation.
Capot à bague Tinel TXR
Ces capots contiennent une terminaison de blindage à 360° à profil réduit avec une bague métallique à mémoire thermorétractable. L’étanchéité et la réduction de tension du capot sont assurées par le manchon thermorétractable.
Capot à cerclage
Les capots à cerclage POLAMCO de TE Connectivity (TE) offrent un moyen rapide et facile de terminer un blindage de faisceau contre les IEM au moyen d’un cerclage en acier inoxydable. La réduction de la tension et l’étanchéité s’obtiennent grâce à un embout thermorétractable. Des accessoires de cerclage et d’embout thermorétractable sont également disponibles auprès de TE.
Capots à cerclage de la série BT
Les capots de la série Polamco BT constituent notre plateforme de cerclage la plus courante. Elles sont disponibles en configuration standard, modifiée ou hautement personnalisable en collaboration avec notre équipe d’ingénierie.
Capot à cerclage de la série 88
Le capot de type band-in-a-can de la série 88 offre une plateforme de cerclage à l’intérieur de la chambre interne. Ce produit fournit également un serrage de réduction de la tension, mais n’inclut pas l’étanchéité intégrale. Cette étanchéité peut être ajoutée au moyen d’un embout thermorétractable.
Band-in-a-can de la série 89
Le capot de type band-in-a-can de la série 89 offre une plateforme à double cerclage à l’intérieur de la chambre interne, pour s’adapter à une tresse redoublée ou à une tresse individuelle et globale. Ce produit fournit également un serrage de réduction de la tension, mais n’inclut pas l’étanchéité intégrale. Cette étanchéité peut être ajoutée au moyen d’un embout thermorétractable.
Capots à cerclage de la série AP
Le capot à cerclage de la série AP offre une plateforme de cerclage avec une longueur de chambre interne modifiée en modèle standard, ce qui constitue une préférence en France.
Capot à enveloppe en mailles de la série KM
Le capot à cerclage de la série KM offre une solution intéressante pour la terminaison blindée unique ou multiple. Un ruban en maillage métallique (acheté séparément) est enroulé autour des blindages individuels et introduit à travers une fente sur l’extérieur du capot. Ce ruban (et le blindage global, le cas échéant) est fixé sous un cerclage. La réduction de la tension peut être assurée par une option de serre-câble, ou l’étanchéité et la réduction de la tension peuvent être obtenues grâce à un embout thermorétractable sur la pièce standard.
Capot à cerclage de la série DS
Le capot à cerclage de la série DS offre une solution différente tout en restant une plateforme de cerclage. Le composant de terminaison arrière modulaire peut être utilisé pour terminer des blindages individuels et multiples avant l’assemblage. Cela donne beaucoup de flexibilité dans une construction de câble complexe. Il est possible d’utiliser un embout thermorétractable pour l’étanchéité.
Capots à queue de tresse
Le capot à queue de tresse POLAMCO de TE Connectivity (TE) comporte une section de tresse terminée par un anneau Magneform en usine, qui est ensuite connectée au blindage global du câble. Il est possible d’utiliser un embout thermorétractable pour l’étanchéité.
Queue de tresse de la série 70
L’avantage de la queue de tresse de la série 70 est qu’un certain nombre de diamètres de tresse de câble différents peuvent être accommodés sans utiliser différentes tailles d’entrée, réduisant ainsi le nombre de pièces du capot. Il est possible d’utiliser un embout thermorétractable pour l’étanchéité.
Capots à retenue de tresse
Le capot à retenue de tresse utilise un filetage pour capturer la tresse globale du câble. Les pièces peuvent être dotées d’un écrou simple ou d’un serre-câble si une réduction de la tension est nécessaire.
Capots à retenue de tresse de la série 95
Les capots à retenue de tresse de la série 95 offrent une option de terminaison de base pour la tresse globale. Ce produit est utilisé sur les avions militaires depuis 10 ans, bien que TE propose des produits plus performants pour les applications plus exigeantes d’aujourd’hui telles que les séries TXR ou BT.
Capots à ressort
Le capot à ressort POLAMCO de TE Connectivity (TE) vient terminer un blindage global à l’aide d’un ressort à force constante. Aucun outillage n’est nécessaire, ce qui facilite le remaniement sur le terrain. Un embout thermorétractable doit être utilisé dans tous les cas, ce qui permet également de réduire les tensions et d’étanchéifier.
Capot à ressort de la série 91
Le capot à ressort de la série 91 est une bonne solution lorsqu’un remaniement sur le terrain est nécessaire, car aucun outillage n’est nécessaire pour terminer le blindage. Un embout thermorétractable doit être utilisé dans tous les cas. Pour les applications plus exigeantes, TE propose les séries TXR et BT.
Capots à cône
Les capots à cônes POLAMCO et Raychem de TE Connectivity (TE) offrent une solution polyvalente pour les applications réparables nécessitant des performances élevées. Cette plateforme de terminaison conique couvre le blindage global, le blindage individuel et une combinaison des deux. Elle comprend aussi certaines variantes avec des options d’étanchéité et de réduction de la tension.
Capot de cône série 64
Le capot de cône série 64 fournit une terminaison pour les blindages individuels sous cône crénelé pour une répartition et un serrage uniformes sans écrasement. Aucun outillage n’est nécessaire pour l’assemblage et la pièce peut être fournie avec un écrou ordinaire (pour une utilisation avec un embout thermorétractable) ou avec un serre-câble pour réduire la tension.
Capot de cône série 308
Le capot de cône série 308 a deux cônes de terminaison de blindage. Le cône interne peut s’employer pour terminer des blindages de câble individuels, tandis que le cône extérieur peut terminer un blindage global ou une tresse de protection de câble. Un embout thermorétractable doit être utilisé dans tous les cas, ce qui permet aussi d’étanchéifier et de réduire la tension.
Capot de cône série 35
Le capot cône série 35 fournit une terminaison de blindage et une étanchéité des câbles à l’environnement. Deux cônes de mise à la terre effilés sont maintenus séparés du passe-câbles d’étanchéité pour assurer des performances optimales. La pièce est dotée d’un écrou arrière ordinaire ou d’un serre-câble qui fournit un joint IP68 après serrage.
Capot de cône série 36
Le capot de cône série 36 fournit une terminaison de blindage et une étanchéité des câbles à l’environnement. Deux ou trois cônes de mise à la terre effilés sont maintenus séparés du passe-câbles d’étanchéité pour assurer des performances optimales. La pièce est dotée d’un écrou arrière ordinaire ou d’un serre-câble qui fournit un joint IP68 après serrage.
Capot de cône série 39
Le capot de cône série 39 fournit une terminaison de blindage et une étanchéité des câbles à l’environnement. Les cônes de mise à la terre effilés bloquent le blindage directement contre le corps du capot pour une liaison aussi directe que possible. Un passe-câbles d’étanchéité séparé assure des performances optimales. La pièce est dotée d’un écrou arrière ordinaire ou d’un serre-câble qui fournit un joint IP68 après serrage.
Série HexaShield HEX
Le capot de style cône de la série HexaShield offre une terminaison de blindage individuelle. d’une taille compacte sur des câbles individuels. Les niveaux élevés de blindage proviennent de la virole, du manchon soudé et de la disposition en étoile, qui sont tous captifs dans le capot. Ce produit offre des performances optimales pour les câbles blindés individuels dans les environnements les plus difficiles.
Capots d’étanchéité
Les capots d’étanchéité POLAMCO de TE Connectivity (TE) utilisent un passe-câbles ou permettent l’emploi d’un embout thermorétractable. Ces pièces ne fournissent aucune terminaison de blindage. TE peut recommander des manchons thermorétractables Raychem appropriés.
Capot d’étanchéité de la série 37
Le capot d’étanchéité de la série 37 utilise un passe-câbles qui se comprime contre le cône à l’intérieur du capot. Il est dotée d’un écrou arrière ordinaire ou d’un serre-câble qui forme un joint IP68 après serrage.
Capot à embout thermorétractable de la série 97
Le capot d’étanchéité environnementale de la série 97 est conçu pour utiliser un embout thermorétractable Raychem. La rainure intégrée et l’arrière moleté permettent d’accueillir cet embout.
Capot d’étanchéité de la série 76
Le capot d’étanchéité environnementale de la série 76 est destinée à la compression de passe-câbles à profil bas. Souvent appelé écrou E, il est utilisé avec un embout thermorétractable ou un tube pour l’étanchéité.
Capots à réducteur de tension
Les capots à réducteur de tension non environnementale POLAMCO de TE Connectivity sont utilisés pour protéger le connecteur en aidant à s’assurer que la contrainte sur les câbles n’atteint pas les contacts. TE propose à la fois le 85049 et nos références commerciales.
Capots à serre-câble de la série 96
Adaptateur de réduction de tension à serre-câble, standard, style de cadre ouvert. Usiné à partir d’une pièce unique de forme droite ou à 90 degrés pour une résistance, une durabilité et une fiabilité maximales. La taille du boîtier détermine la taille du serre-câble.
Capots à tige de fixation de la série 86
Adaptateur léger fournissant l’emplacement et la fixation de l’attache de câble pour la réduction de tension.
Usiné à partir d’une pièce unique de forme droite ou à 90 degrés pour une résistance, une durabilité et une fiabilité
maximales.
Capots allongés à réducteur de tension de la série 77
Adaptateur de réduction de tension à serre-câble, à corps long, style de cadre ouvert. Usiné à partir d’une pièce unique de forme droite ou à 90 degrés pour une résistance, une durabilité et une fiabilité maximales. La taille d’entrée détermine la taille du serre-câble pour plus de flexibilité en matière de diamètre de câble par taille de boîtier.
Kit de capot préfabriqué
Les kits de capot préfabriqués POLAMCO et Raychem de TE Connectivity (TE) sont faciles à installer, sur les sous-marins par exemple. Ils sont élaborés à partir de l’adaptateur Magneform, d’un embout thermorétractable et de 2 adhésifs pour assurer une étanchéité et une protection efficaces.
Kit d’assemblage thermique (TAK)
Le kit préfabriqué améliore la facilité d’installation, en particulier dans les espaces restreints. Tout un éventail de diamètres de câble permet de réduire le nombre de tailles d’entrée requises. Particulièrement utile dans les applications où les systèmes doivent être ajustés et les câbles terminés en place sur le sous-marin, le navire ou le véhicule militaire.
Kit d’assemblage thermique à montage sur panneau (PMTAK)
Le kit préfabriqué avec montage sur panneau permet une installation plus facile, en particulier dans les espaces restreints. Tout un éventail de diamètres de câble permet de réduire le nombre de tailles d’entrée requises. Particulièrement utile dans les applications où les systèmes doivent être ajustés et les câbles terminés en place sur le sous-marin, le navire ou le véhicule militaire.