Préparez vos réseaux de données de vos réseaux ferrés pour l'avenir. Les réseaux ferroviaires modernes sont axés sur la vitesse et la fiabilité. Ainsi, qu'il s'agisse de la vitesse de transmission des données, du temps d'assemblage, de la prévention des interruptions du réseau ou de la réduction du coût du service, tous ces éléments sont d'égale importance..
Nos connecteurs M12 codés X avec coque métallique et étanchéité IP67 offrent tous ces avantages et bien plus encore dans un seul produit.
L'extrémité avec blindage du câble à 360° assure la meilleure vitesse possible de transmission des données, tandis que les contacts à sertir usinés et plaqués or et le système unique de sertissage de la gaine sans torsion garantissent un service ininterrompu tout au long de la durée de vie du connecteur.
Avantages
du connecteur M12 à codage en X
- Vitesse : jusqu’à 10 Gbit/seconde conformément à la norme IEC 802.3an Cat 6a
- Fiabilité : le système unique de sertissage de la gaine du câble permet de réaliser des connexions sûres.
- Haute performance des données grâce à un blindage EMI sur 360o
- La fiabilité élevée du système grâce au sertissage du câble sans torsion permet de réduire le coût des services
- Installable sur le terrain et dimensions compactes
- Boîtier entièrement métallique et étanchéité IP67
- Contacts tournés pour les environnements à fortes vibrations
- Tous les composants sont non métalliques à l’exception du compartiment NFF-16-101/102 et conformes à la norme EN45545-2 HL3
- La bride de sertissage et le fût de sertissage sont qualifiés pour correspondre aux contacts de câble choisis, disponibles pour des fils de taille AWG22-28