Combinaison alimentation et signaux (étanche) : signaux jusqu'à 13 A, alimentation jusqu'à 45 A

Les connecteurs circulaires en plastique de la série 6 combinent une excellent étanchéité à l'environnement et les capacités de courant de la série 5 avec la fiabilité de la transmission de signaux à courant faible des contacts de type III+. Ces connecteurs offrent une solution polyvalente avec des configurations à 10 positions qui accueillent à la fois des contacts POWERBAND 50 A et des contacts Multimate de taille 16 pour 25 A dans le même boîtier. Les connecteurs de la série 6 sont étanches selon les normes IEC IP65 ou IP67 et sont également déclinés dans des versions résistantes aux UV pour une utilisation en extérieur. Les connecteurs sont disponibles avec des configurations de disposition telles que 8 signaux/2 alimentations ou 12 signaux/4 alimentations. Ils sont disponibles en conception monobloc (IP67) ou en deux parties (IP65).

caractéristiques-des-connecteurs-circulaires-en-plastique

Caractéristiques du produit

Connecteur circulaire en plastique série 6

  • Monobloc conforme à la norme IP 67, 17-10 : 8 signaux, 2 alimentations ; Version deux parties conforme à la norme IP 65
  • Combinaison standard et densité de puissance (étanche) : signaux jusqu'à 25 A, alimentation jusqu'à 50 A
  • Utilise à la fois des contacts Multimate de taille 16 et des contacts POWERBAND de 50 ampères dans le même boîtier
  • Tailles 23-16 : 12 signaux, 4 alimentations
  • Version étanche résistante aux UV disponible
  • 10 positions
samples
Pourquoi ne pas essayer avant d'acheter ?
  1. Vidéo sur les connecteurs circulaires en plastique (anglais)

Mark Zitto, ingénieur produit chez TE Automatisation & Contrôle, présente les connecteurs circulaires en plastique, leurs avantages et les nombreuses applications dans lesquelles ils peuvent être utilisés.