Combinaison alimentation et signaux : signaux jusqu'à 13 A, alimentation jusqu'à 25 A

Les connecteurs circulaires en plastique de la série 4 offrent une solution polyvalente en associant les circuits de signaux et coaxiaux de la série 1 aux circuits d'alimentation de la série 3. Ces connecteurs acceptent les contacts Multimate de taille 16 et les contacts d'alimentation de type XII. Disponibles en trois tailles, les connecteurs de la série 4 offrent des combinaisons polyvalentes d'alimentation et de signaux, pouvant accueillir 13, 16 ou 22 positions. Conçus pour être fiables, ils transmettent des courants allant jusqu'à 25 A pour les signaux et jusqu'à 47 A pour l'alimentation. Les connecteurs de la série 4 conviennent parfaitement aux applications nécessitant des circuits mixtes dans un boîtier léger et durable car ils sont disponibles avec des configurations telles que 8 signaux/5 alimentations, 12 signaux/4 alimentations et 20 signaux/2 alimentations.

connecteur-circulaire-en-plastique

Caractéristiques du produit

Connecteur circulaire en plastique série 4

  • Combinaison standard et densité de puissance : signaux jusqu'à 25 A, alimentation jusqu'à 47 A
  • Accepte les contacts Multimate de taille 16 et les contacts d'alimentation de type XII dans le même boîtier
  • Tailles 23-13 : 8 signaux, 5 alimentations 23-16 : 12 signaux, 4 alimentations 23-22 : 20 signaux, 2 alimentations
  • 13 à 22 positions
samples
Pourquoi ne pas essayer avant d'acheter ?
  1. Connecteurs circulaires en plastique robustes et fiables

Mark Zitto, ingénieur chez TE présente nos connecteurs circulaires en plastique, soulignant leur conception robuste, leur rapport coût-efficacité et leur polyvalence. Ces connecteurs sont conçus pour les signaux, la puissance ou les deux. Leur configuration circulaire optimise l'espace tout en offrant une plus grande flexibilité de conception grâce à diverses options de montage. Conçus pour fonctionner dans divers environnements, nos connecteurs sont des solutions qui vous font gagner du temps, de l'espace et de l'argent, tout en répondant à vos besoins.