Haute densité : signaux jusqu'à 7,5 A
Les connecteurs haute densité de la série 2 acceptent des contacts mâles et femelles de taille 20 DF (formés avec précision) et de taille 20 DM (usinés par tour automatique CNC) avec un diamètre de broche de 0,040 po [1,02 mm]. Les contacts de taille 20 DF sont disponibles en versions à sertir et à souder, ainsi qu'en version avec broches pour un montage de type enroulé ou sur circuit imprimé. L'intensité maximale admissible est de 7,5 ampères. Les différents types de dispositions des connecteurs permettent de réaliser des connexions standards ou inversées avec un nombre de positions allant de 8 à 63. La taille réduite du contact permet davantage de positions sur les circuits que les connecteurs de la série 1, ce qui le rend idéal pour les espaces restreints.
Caractéristiques du produit
Connecteur circulaire en plastique série 2
- La taille réduite du contact permet davantage de positions sur les circuits que les connecteurs de la série 1
- Connecteur haute densité : signaux jusqu'à 7,5 A
- Compatible avec les contacts DF/DM de taille 20
- Tailles : 11-8, 11-9, 17-28, 23-57, 23-63
- 8 à 63 positions