Conception robuste et compacte
Offrant une connectivité fil-à-fil robuste dans un format compact, les connecteurs étanches innovants NTSEAL à haute densité de TE utilisent le système de contacts TE/DEUTSCH courant et éprouvé, pour des applications réparables dans des environnements difficiles.
Le tout nouveau connecteur hybride à 48 positions bénéficie d’une conception améliorée avec des fonctionnalités faciles à utiliser. Il présente un levier de verrouillage intégré qui facilite les opérations de couplage. Ce mécanisme de verrouillage infaillible améliore l’expérience utilisateur en accélérant l’assemblage et en assurant le bon couplage des connecteurs. La TPA, la CPA et les écrous de panneau sans outil éliminent le besoin de composants supplémentaires ou d’outils spécifiques, ce qui permet de faciliter et d’accélérer l’assemblage, l’installation et la réparation des faisceaux.
Ce système de connecteurs hybrides utilisant des contacts de taille 16 et de taille 20, associé à un design compact, offre une grande flexibilité au concepteur de harnais. Le connecteur NTSEAL à 48 positions est un système de connecteurs robuste, polyvalent et certifié IP67, IP68 et IP69K, qui convient à un large éventail d’applications dans des environnements hostiles et peut être exposé à des températures extrêmes, ainsi qu’à des vibrations au niveau du moteur.
Caractéristiques du produit
| Protection | IP67, IP68 et IP6K9K (avec capot) |
| 48 positions | taille 20 (x40), Taille 16 (x8) |
| Système de contact/terminal | DEUTSCH Contacts de taille 20 et 16 |
| température de fonctionnement | -40 °C à +125 °C |
| Tension d’utilisation | 12 V / 24 V |
| Courant de fonctionnement | 7,5 A / 13 A (125 °C) |
Principaux avantages
Le choix de la confiance et de la fiabilité
- Utilise le système courant de contacts hautes performances DEUTSCH tailles 16 et 20
- Atteint les niveaux d’étanchéité IP67, IP68 et IP6K9K (avec capot)
- Conçu pour les températures extrêmes (à partir de -40 °C environ jusqu’à 125 °C) et les vibrations de niveau moteur
- La TPA (Terminal Position Assurance) intégrée garantit une bonne installation des contacts
- La CPA (Connector Position Assurance) intégrée garantit un assemblage correct et empêche tout déverrouillage accidentel
Facilité d’utilisation
- Embouts de conception améliorée avec levier de verrouillage intégré pour faciliter et fluidifier les opérations de couplage
- Empêche les couplages incorrects de connecteurs avec quatre options de code couleur
- Offre une flexibilité optimale avec des options de disposition de contact hybride et de montage de collerette
- Utilise des accessoires TE robustes et éprouvés comme les capots et les attaches de montage
Haute densité
- Caractéristiques à 48 positions dans un format compact avec des contacts DEUTSCH de taille 16 et 20 conformes aux normes du secteur
PRINCIPAUX SECTEURS
CAMION
BUS
CONSTRUCTION
AGRICULTURE
VÉHICULE SPÉCIAL
CHARIOT ÉLÉVATEUR
RÉCRÉATIF
MARINE
SPORT DE PUISSANCE
PRINCIPALES APPLICATIONS
FIL-À-FIL
MONTAGE SUR PANNEAU/CLOISON
MOTEUR
CHÂSSIS
APRÈS TRAITEMENT
AUTOMATISATION
Connecteurs NTSEAL à 48 positions - Taille compacte, robustes en termes de caractéristiques
- Robuste en termes de caractéristiques
Foire aux questions
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur NTSEAL à 48 positions ?
R : Le connecteur NTSEAL à 48 positions est le nouveau connecteur étanche hybride haute densité à 48 positions.
Q : Quel marché puis-je spécifier dans le connecteur NTSEAL à 48 positions ?
R : Le connecteur NTSEAL à 48 positions peut être appliqué à divers domaines tels que les secteurs des camions, des bus, de la construction et de l’agriculture.