Système de connexion haute tension à courant élevé pour transmissions de véhicules électriques

Le système d’interconnexion AMP+ de la série HV 2100 est une famille de connecteurs électriques automobiles haute tension/haute intensité de classe 5, compacts et à deux positions, destinés aux véhicules alimentés par batterie, aux véhicules hybrides et aux véhicules hybrides rechargeables. Ses deux bornes PCON de 21 millimètres sont conçues pour un maximum de 1000 VCC à un courant allant jusqu’à 372 ampères. La série HV 2100 est la plus couramment utilisée pour interconnecter des composants du groupe motopropulseur – par exemple, pour transférer le courant continu haute tension de la prise à la batterie, du chargeur embarqué à la batterie, de la batterie à l’onduleur ou de l’onduleur au moteur électrique.

La série HV 2100 est conforme aux spécifications LV et USCAR, ce qui lui permet  d’utiliser des fils monoconducteurs typiquement utilisés en Amérique du Nord et en Asie, plutôt que les fils multiconducteurs que l’on retrouve souvent en Europe. Elle offre une excellente protection contre les vibrations, les températures extrêmes, la pénétration de poussière et d’humidité, ainsi que d’autres risques environnementaux. 

La série HV 2100 est disponible avec ou sans blindage, afin de répondre à vos besoins. Si des filtres de réduction du bruit intégrés sont utilisés, le blindage du faisceau n’est pas nécessaire. Les connecteurs et câbles non blindés sont plus petits et plus légers que leurs homologues blindés. Ils sont également fabriqués avec moins de matières premières, ce qui se traduit par une solution de connectivité plus économique. 

1000V

Tension nominale (max)

372A

Capacité de transport de courant à 85° avec un fil de 95 mm²

Système d’interconnexion AMP+ série HV 2100

Principaux avantages

 
 
 
  • Format compact
  • Protection UL & 2mm pour les doigts et résistance ignifugée VO pour la sécurité
  • Exploite la conception éprouvée de la borne PCON 21
  • Options avec ou sans blindage
  • Configurations des fiches à 90° ou 180° (180° pour les fiches non blindées)
  • Prêt pour l’automatisation pour un assemblage facile
  • Niveaux de vibration SG 2 et USCAR

 

infographie importante
table