Connecteurs automobiles FAKRA

Les constructeurs automobiles FAKRA conçoivent de plus en plus d’applications de connectivité pour la sécurité et les véhicules basées sur des connexions de données à haute fréquence. Il s’agit notamment de caméras, de capteurs et d’antennes qui nécessitent une transmission de données en temps réel pour assurer que la sécurité soit la priorité numéro un. Permettant des performances RF jusqu’à 6 GHz, les connecteurs coaxiaux FAKRA de TE Connectivity sont très performants et très robustes dans les environnements automobiles difficiles. Par ailleurs, la gamme FAKRA comprend des bornes découpées et formées simplifiées offrant des forces d’accouplement plus faibles et une meilleure robustesse. De plus, les connecteurs FAKRA sont prévus pour l’assemblage entièrement automatisé des câbles, ce qui permet d’augmenter considérablement l’efficacité du traitement des câbles et de réduire les coûts de production.

14

14 codes de détrompage avec des conceptions étanches et non étanches

6 GHz

Performances RF jusqu’à 6 GHz

Caractéristiques et avantages

des connecteurs FAKRA

  • Plusieurs types de bornes découpées et formées disponibles, optimisées pour la fabrication automatisée
  • Famille complète de produits avec 14 codes de cryptage, étanches, non étanches, 180° et 90°
  • Compatible CPA (assurance de position de connecteur)
  • Performances RF jusqu’à 6 GHz
  • Verrouillages primaires et secondaires réduisant la force d’accouplement
  • Contact tulipe/anti-écrasement
  • Boîtier avec bague intérieure / protection des contacts
  • Entièrement conforme aux exigences de la norme USCAR
  • Fabrication mondiale

Applications

  • Conduite autonome : 4KADCAM, vision nocturne, rétroviseur numérique, assistance au maintien de la trajectoire, caméras frontales, caméras intérieures, caméras environnantes, caméras de recul
  • Véhicule connecté : TCU, 4G/5G, V2X, WiFi/Bluetooth, GPS/GNSS, SDARS
  • Expérience utilisateur : FM, DAB, gestes

Protocoles

  • FPD-Link III/IV
  • GMSL 2/3
  • MIPI
  • APIX3
  • MIPI
  • Analogique (antennes)
barre grise
développement durable
Nous vous invitons à découvrir comment notre gestion environnementale contribue à remodeler notre industrie.

Découvrez plus de solutions de connectivité de données