Quand les performances comptent
Les cordons de raccordement en cuivre et en fibre optique Phoenix Optix de TE sont conçus pour être supérieurs aux normes du secteur afin d'améliorer les performances du réseau et d'offrir une fiabilité inégalée
Notre souci du détail permet à votre réseau d’offrir des performances fiables à large bande passante. Fabriquée dans notre usine de Rhode Island, la gamme Phoenix Optix de cordons de raccordement en cuivre et en fibre optique de TE est conçue pour dépasser toutes les normes du secteur en matière de perte d’insertion, de perte de retour et de géométrie de la face d’extrémité. Chaque câble est fini et testé en usine, ce qui permet de garantir des performances et une fiabilité maximales à chaque fois.
100 % personnalisable
| Connecteurs | Options de câble | Options de gaine |
|---|---|---|
| LC, LC-HD, Mini-LC | Cordon zippé 2 mm/3 mm | À colonne montante |
| Uniboot LC, Polarité réversible LC | Structure serrée 900 um | De type plénum |
| SC, FC, ST, MT-RJ | Intérieur/Extérieur | LSZH (faible dégagement de fumée, zéro halogène) |
| LC/APC, SC/APC, FC/APC | Micro-blindé | |
| Homologué IP LC, IP SC | Fibre tactique |
Conçus pour des performances maximales
| Type de connecteur | Perte d’insertion - par connecteur | Perte de retour |
|---|---|---|
| LC/SC/ST/FC MULTIMODE | <0,25 dB | <-30 dB |
| LC/SC/ST/FC SM UPC | <0,25 dB | <-57 dB |
| LC/SC/ST/FC SM APC | <0,25 dB | <-65 dB |