Chargé et prêt à partir
Le câble de recharge intelligent assure des connexions sécurisées, la gestion de l’énergie et transmet les données d’utilisation à la source d’énergie.
Recharge innovante et rentable des véhicules électriques en déplacement. TE et l'entreprise berlinoise Ubitricity ont développé ensemble un système de recharge introduisant une infrastructure électrique utilisable pour l'électromobilité. Le système de recharge offre des mesures économiques et une connexion sécurisée. Le système transmet efficacement des données d'utilisation précises sur les transactions à la source d'énergie. Le câble de recharge intelligent est équipé de la fiche IEC 62196-2 de type 2 de TE ainsi que d'un système électronique et prend en charge le mode de charge 3. La technologie est rétrocompatible et prend en charge les sorties du système et les colonnes de recharge standard. Les fonctions supplémentaires utiles ne sont activées que lorsqu'une sortie système appropriée est détectée. La communication avec l'utilisateur et le transfert de données via l'Internet mobile s'effectuent facilement à l'aide d'une interface clavier-écran robuste.