Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Fiche
-
Type de boîtier :
Plastique
-
Type d’assemblage :
Connecteur électrique
-
Précâblé :
Non
-
Couleur de l’accessoire :
Noir
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
9
-
Nombre de positions d’alimentation :
2
-
Nombre de positions du signal :
7
-
Contacts préchargés :
Non
-
Capot installé en usine :
Non
Caractéristiques du corps
-
Protection de l’environnement :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
500
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Broche
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Boulon
-
Fonction du montage panneau :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0