Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à panneau
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Fiche
-
Type de boîtier :
Fiche
-
Type d’assemblage :
Connecteur électrique
-
Précâblé :
Non
-
Couleur de l’accessoire :
Naturel
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
3
-
Contacts préchargés :
Non
-
Clavette :
Rainure polarisation N
-
Capot installé en usine :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Pare-feu en acier inoxydable passivé
-
Matériau de base du boîtier :
Acier inoxydable
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Thermodurcissable
-
Hermétiquement étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
-
Genre inversé :
Non
-
Disposition des contacts :
8 – 3
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Fonction du montage panneau :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Fileté
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
08
-
Alignement claveté :
Horloge
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
20 – 24
-
Taille du fil (mm²):
.2 – .52
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 260 °C [ -85 – 500 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance, signal et données haute vitesse
-
Blindé :
Non
-
Durabilité (Cycles):
500
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
BACC63, EN2997, ESC10