Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Métal
-
Précâblé :
Non
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Chrome trivalent
-
Matériau de base du boîtier :
Alliage d’aluminium
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Thermoplastique à faible risque d’incendie
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
30
-
Genre inversé :
Non
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Broche
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Écrou à vis
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
10, 14 – 12
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
-
Résistance hydraulique :
Humidité/fines gouttes
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui