Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à panneau
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Connecteur contre-écrou
-
Type d’assemblage :
Connecteur électrique
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de positions d’alimentation :
3
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Clavette :
Insérer la polarisation N
-
Capot installé en usine :
Non
-
Emplacements des positions polarisées et des clavettes :
Normal
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension (Vrms):
1800
-
Tension de fonctionnement (VDC):
850
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
-
Matériau de base du boîtier :
Acier carbone
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Verre/silicone
-
Hermétiquement étanche :
Oui
-
Type de protection de l’environnement :
Hermétiquement étanche
-
Matériau du joint torique :
Silicone
-
Type de liaison :
Non
-
Protection de l’environnement :
Oui
-
Matériau du joint périphérique :
Silicone
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
8 – 98
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Broche
-
Quantité de contacts (taille 20) :
3
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Contre-écrou, Contre-écrou
-
Fonction du montage panneau :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
Normal
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Baïonnette
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
8
-
Alignement claveté :
Insertion d’horloge
Dimensions
-
Longueur de l’assemblage :
24.23 mm [ .954 in ]
-
Épaisseur du panneau :
1.57 – 4.75 mm [ .062 – .187 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-85 – 300 °C [ -121 – 572 °F ]
-
Résistance hydraulique :
Oui
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
-
Blindé :
Oui
-
Durabilité (Cycles):
500
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Emplacements de positions omis :
0