Précâblé :
Non
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble, Fil à fil
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Métal
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine :
Sans
-
Nombre de positions :
8
-
Contacts préchargés :
Non
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Chromate noir sur cobalt Zn
-
Matériau du boîtier :
Alliage d’aluminium
-
Type de matériau de l'isolant :
Caoutchouc à faible risque d’incendie
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé :
Oui
-
Disposition des contacts :
20 – 7
-
Type de contact :
Support
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Baïonnette
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette carrée
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
Conditions d’utilisation
-
Indice de protection contre l'eau :
IP67
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
Autre
-
Positions omises :
Tous
-
Utilisable sur le terrain :
Oui