Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Câble-à-câble, Fil à fil
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Métal
-
Précâblé :
Non
-
Couleur de l’accessoire :
Noir
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Contacts préchargés :
Non
-
Capot installé en usine :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Chromate noir sur cobalt Zn
-
Matériau de base du boîtier :
Alliage d’aluminium
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Caoutchouc à faible risque d’incendie
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé :
Oui
-
Disposition des contacts :
18 – 12
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Support
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette carrée
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Baïonnette
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
18
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]
-
Niveau d’étanchéité à l’eau IP :
IP67
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
10
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui
-
Emplacements de positions omis :
Tous