Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Or
-
Type d’insert de connecteur circulaire :
Broche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Cosse à sertir
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Compatible avec la série de connecteurs :
CIRH
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac/Boîte
-
Quantité d’emballage :
1000