Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
         
    Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations. 
        Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
        0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
        Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
     
    
        
        
        
        
                
                    Caractéristiques du type de produit
                    
                 
             
        
                
                    Fonctionnalités de configuration
                    
                 
             
        
                
                    Caractéristiques électriques
                    
                        - 
                                    
                                        Tension de fonctionnement (VDC):
                                        250
                                    
- 
                                    
                                        Tension de fonctionnement (VAC):
                                        250
                                    
 
             
        
                
                    Caractéristiques du corps
                    
                 
             
        
                
                    Fonctionnalités de contact
                    
                        - 
                                    
                                        Courant nominal du contact (max) (A):
                                        4
                                    
 
             
        
        
                
                    Caractéristiques du boîtier
                    
                 
             
        
                
                    Dimensions
                    
                        - 
                                    
                                        Dimension du fil (AWG):
                                        22
                                    
- 
                                    
                                        Dimension du fil (mm²):
                                        .34
                                    
 
             
        
                
                    Fonctionnement/Application
                    
                 
             
        
        Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
        
            Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
            
                0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.