Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
Soudure
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Raccordement
-
Type d'antenne :
Circuit imprimé flexible (FPC)
-
Type de bande :
Multibande
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<4.1:1
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
410 – 430
-
Catégorie de fréquence :
410 – 470
-
Gain maximal (dBi):
< 0
Caractéristiques du corps
-
Poids :
.6 g [ .02116 oz ]
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage adhésif
Dimensions
-
Longueur du câble :
.1 m [ .33 ft ]
-
Hauteur :
.2 mm [ .01 in ]
-
Longueur :
47 mm [ 1.85 in ]
-
Largeur :
17 mm [ .67 in ]
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
LoRaWAN, LPWAN
-
Application sans fil :
LoRaWAN, LPWAN