Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur d'interface :
Adaptateur en série
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Caoutchouc de silicone
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du corps :
Or
-
Hermétique :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Fixation mécanique
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE